ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

AM26LV31

アクティブ

低電圧、高速、クワッド、差動ライン ドライバ

製品詳細

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 32 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -7 to 7 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -45 to 85
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 32 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -7 to 7 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -45 to 85
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • 最高 32MHz のスイッチング速度
  • 3.3V 単一電源で動作
  • 伝搬遅延時間:8ns (標準値)
  • パルス スキュー時間:500ps (標準値)
  • 大出力電流:±30 mA
  • 制御された立ち上がりおよび立ち下がり時間:3ns (標準値)
  • 100Ω 負荷での 差動出力電圧:1.5V (標準値)
  • 非常に低い消費電力:
    • DC:0.3mW (最大値)
    • 全チャネル 32MHz (無負荷):385mW (標準値)
  • 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
  • AM26C31、AM26LS31、MB571 の、低電圧でピン互換の代替品
  • 電源オフ状況での高い出力インピーダンス
  • ドライバ出力の短絡保護回路
  • プラスチックのスモール アウトライン (D、NS) パッケージ オプションを選択可能
  • 最高 32MHz のスイッチング速度
  • 3.3V 単一電源で動作
  • 伝搬遅延時間:8ns (標準値)
  • パルス スキュー時間:500ps (標準値)
  • 大出力電流:±30 mA
  • 制御された立ち上がりおよび立ち下がり時間:3ns (標準値)
  • 100Ω 負荷での 差動出力電圧:1.5V (標準値)
  • 非常に低い消費電力:
    • DC:0.3mW (最大値)
    • 全チャネル 32MHz (無負荷):385mW (標準値)
  • 3.3V 電源で 5V ロジック入力を許容
  • AM26C31、AM26LS31、MB571 の、低電圧でピン互換の代替品
  • 電源オフ状況での高い出力インピーダンス
  • ドライバ出力の短絡保護回路
  • プラスチックのスモール アウトライン (D、NS) パッケージ オプションを選択可能

AM26LV31CおよびAM26LV31Iは、BiCMOSのクワッド差動、3-state出力のライン ドライバです。TIA/EIA-422-BおよびITU勧告V.11ドライバと同様な設計で、電源電圧範囲が低くなっています。

これらのデバイスは、最高32MHzのスイッチング速度で、平衡化されたバス転送を行うよう最適化されています。出力には、ツイストペア伝送ラインなど平衡化されたラインを駆動するための、非常に大きな電流能力があり、電源オフ状況では高インピーダンスになります。イネーブル機能は4つのドライバすべてに共通で、アクティブHIGHまたはアクティブLOWのイネーブル入力を選択できます。AM26LV31C と AM26LV31I は、テキサス・インスツルメンツ独自の LinIMPACT-C60™ テクノロジーを使用して設計されて おり、速度を犠牲にすることなく超低消費電力を実現しています。これらのデバイスは、AM26LV32クワッド ライン レシーバとともに使用したとき、最高のパフォーマンスを発揮します。

AM26LV31C は 0℃~70℃での動作が規定されています。AM26LV31I は -45℃~85℃での動作が規定されています。

AM26LV31CおよびAM26LV31Iは、BiCMOSのクワッド差動、3-state出力のライン ドライバです。TIA/EIA-422-BおよびITU勧告V.11ドライバと同様な設計で、電源電圧範囲が低くなっています。

これらのデバイスは、最高32MHzのスイッチング速度で、平衡化されたバス転送を行うよう最適化されています。出力には、ツイストペア伝送ラインなど平衡化されたラインを駆動するための、非常に大きな電流能力があり、電源オフ状況では高インピーダンスになります。イネーブル機能は4つのドライバすべてに共通で、アクティブHIGHまたはアクティブLOWのイネーブル入力を選択できます。AM26LV31C と AM26LV31I は、テキサス・インスツルメンツ独自の LinIMPACT-C60™ テクノロジーを使用して設計されて おり、速度を犠牲にすることなく超低消費電力を実現しています。これらのデバイスは、AM26LV32クワッド ライン レシーバとともに使用したとき、最高のパフォーマンスを発揮します。

AM26LV31C は 0℃~70℃での動作が規定されています。AM26LV31I は -45℃~85℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
AM26LV31E アクティブ ±15kV IEC ESD 保護機能搭載、低電圧、高速、クワッド、差動ライン ドライバ Pin-to-pin device offers ±15KV IEC ESD protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AM26LV31 低電圧、高速のクワッド差動ライン ドライバ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 4月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ