AM26LV31E-EP
- Meets or Exceeds Standards TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11
- Operates From a Single 3.3-V Power Supply
- ESD Protection for RS422 Bus Pins
- ±15-kV Human-Body Model (HBM)
- ±8-kV IEC61000-4-2, Contact Discharge
- ±15-kV IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge
- Switching Rates up to 32 MHz
- Propagation Delay Time . . . 8 ns Typ
- Pulse Skew Time . . . 500 ps Typ
- High Output-Drive Current . . . ±30 mA
- Controlled Rise and Fall Times . . . 5 ns Typ
- Differential Output Voltage With 100-
Load . . . 2.6 V Typ - Accepts 5-V Logic Inputs With 3.3-V Supply
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Driver Output Short-Protection Circuit
- Glitch-Free Power-Up/Power-Down Protection
- SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Extended (–55°C/105°C) Temperature Range(1)
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
(1) Additional temperature ranges are available – contact factory
The AM26LV31E is a quadruple differential line driver with 3-state outputs. This driver has ±15-kV ESD (HBM and IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge) and ±8-kV ESD (IEC61000-4-2, Contact Discharge) protection. This device is designed to meet TIA/EIA-422-B and ITU Recommendation V.11 drivers with reduced supply voltage.
The device is optimized for balanced-bus transmission at switching rates up to 32 MHz. The outputs have high current capability for driving balanced lines, such as twisted-pair transmission lines, and provide a high impedance in the power-off condition.
The AM26LV31ES is characterized for operation from 55°C to 105°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Low-Voltage High-Speed Quadruple Differential Line Driver データシート | 2008年 9月 8日 | |||
| * | VID | AM26LV31E-EP VID V6209603 | 2016年 6月 21日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | AM26LV31ESMDREP Reliability Report | 2012年 3月 15日 | |||
| アプリケーション・ノート | Debugging Sitara AM2x Microcontrollers | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。