製品詳細

Communication interface SDQ Features 1.5k-bit EPROM Vin (typ) (V) 3.7 Vin (max) (V) 5.5 Power consumption (typ) (mW) 20 Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
Communication interface SDQ Features 1.5k-bit EPROM Vin (typ) (V) 3.7 Vin (max) (V) 5.5 Power consumption (typ) (mW) 20 Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • ユーザー設定可能な構成データを 1536 ビット One-Time Programmable (OTP) EPROM に保存
  • 工場出荷時設定の固有の 64 ビット ID 番号
  • 基板の配線を削減するシングルワイヤ・インターフェイス
  • ホスト割り込みのオーバーヘッドを低減する同期通信
  • データ・ピンは 6KV IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • スタンバイ電力不要
  • 3 ピン SOT-23 および TO-92 パッケージで供給

アプリケーション

  • セキュリティ・エンコード機能
  • 在庫トラッキング
  • 製品リビジョン管理
  • バッテリパック識別

All trademarks are the property of their respective owners.

  • ユーザー設定可能な構成データを 1536 ビット One-Time Programmable (OTP) EPROM に保存
  • 工場出荷時設定の固有の 64 ビット ID 番号
  • 基板の配線を削減するシングルワイヤ・インターフェイス
  • ホスト割り込みのオーバーヘッドを低減する同期通信
  • データ・ピンは 6KV IEC 61000-4-2 ESD に準拠
  • スタンバイ電力不要
  • 3 ピン SOT-23 および TO-92 パッケージで供給

アプリケーション

  • セキュリティ・エンコード機能
  • 在庫トラッキング
  • 製品リビジョン管理
  • バッテリパック識別

All trademarks are the property of their respective owners.

bq2026 は、工場出荷時に設定される固有の 48 ビット ID 番号、8 ビットのファミリ・コード、64 ビットのステータス・レジスタが書き込まれた 1.5K ビットのシリアル EPROM です。

bq2026 の SDQインターフェイスが必要とするのは 1 点での接続とグランド・リターンのみです。SDQ ピンは、bq2026 の唯一の電源ピンでもあります。

小型表面実装パッケージで基板面積を抑え、さらに低コストであるため、バッテリパックの構成パラメータ、レコード保持、アセット・トラッキング、製品リビジョン・ステータス、アクセスコード・セキュリティなどのアプリケーションに最適です。

提供されているすべてのパッケージについては、巻末のパッケージについての補足情報を参照してください。

 

 

bq2026 は、工場出荷時に設定される固有の 48 ビット ID 番号、8 ビットのファミリ・コード、64 ビットのステータス・レジスタが書き込まれた 1.5K ビットのシリアル EPROM です。

bq2026 の SDQインターフェイスが必要とするのは 1 点での接続とグランド・リターンのみです。SDQ ピンは、bq2026 の唯一の電源ピンでもあります。

小型表面実装パッケージで基板面積を抑え、さらに低コストであるため、バッテリパックの構成パラメータ、レコード保持、アセット・トラッキング、製品リビジョン・ステータス、アクセスコード・セキュリティなどのアプリケーションに最適です。

提供されているすべてのパッケージについては、巻末のパッケージについての補足情報を参照してください。

 

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1.5 K ビット・シリアル EPROM、SDQ インターフェイス データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 4月 19日
ユーザー・ガイド bq2026 Evaluation Software (Rev. A) 2015年 11月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価基板 (EVM) 向けの GUI

BQ2026-BQF-EVM-GUI BQ2026-BQF-EVM-GUI Installer

Evaluate performance of Single-Wire memory devices using EVM.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ認証 IC
BQ2026 1.5 K ビット シリアル EPROM、SDQ インターフェイス
ダウンロードオプション
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SINGLEWIRE-GUI Single-Wire Memory EVM GUI (TMFxxxxEVM and BQ2026EVM)

Single-Wire Memory EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ認証 IC
BQ2026 1.5 K ビット シリアル EPROM、SDQ インターフェイス TMF0008 64 ビット固有識別機能と、1-Wire® プロトコル互換のシングルワイヤ SDQ™ インターフェイスを備えた 8k ビット、FRAM メモリ TMF0064 64 ビット固有識別機能、1-Wire® プロトコル互換の SDQ™ インターフェイスを備えた 64k ビット、FRAM メモリ
ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

BQ2024 IBIS Model (Rev. A)

SLUM106A.ZIP (23 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ