TMF0064

アクティブ

64 ビット固有識別機能、1-Wire® プロトコル互換の SDQ™ インターフェイスを備えた 64k ビット、FRAM メモリ

製品詳細

Communication interface SDQ, Single-Wire Features 64-bit unique ID, FRAM, Single-wire protocol Vin (typ) (V) 3.3, 5 Vin (min) (V) 3.135 Vin (max) (V) 5.25 Power consumption (typ) (mW) 0.025 Operating temperature range (°C) -10 to 85 Rating Catalog
Communication interface SDQ, Single-Wire Features 64-bit unique ID, FRAM, Single-wire protocol Vin (typ) (V) 3.3, 5 Vin (min) (V) 3.135 Vin (max) (V) 5.25 Power consumption (typ) (mW) 0.025 Operating temperature range (°C) -10 to 85 Rating Catalog
VSON (DRP) 6 9 mm² 3 x 3
  • 複数のページに分割された、ユーザー プログラマブルな構成データを保存するための 64768 ビットの FRAM
  • 基板の配線を削減するシングルワイヤ インターフェイス
  • シングルワイヤ プロトコルを使用した通信:15.4kbps (標準速度) および 90Kbps (オーバードライブ速度)
  • デバイス内蔵のスイッチポイント ヒステリシスおよびフィルタリングにより、ノイズの存在下でも性能を向上
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 (接触 ±8kV、気中 ±15kV、標準値)
  • 工場出荷時設定の固有の 64 ビット ID 番号
  • 動作温度範囲:–10°C ~ 85°C
  • 動作電圧範囲:5V ±5% (標準速度およびオーバードライブ速度)
  • 動作電圧範囲:3.3V ±5% (標準速度のみ)
  • TO-92 (LP)および VSON (DRS) パッケージで供給

  • 複数のページに分割された、ユーザー プログラマブルな構成データを保存するための 64768 ビットの FRAM
  • 基板の配線を削減するシングルワイヤ インターフェイス
  • シングルワイヤ プロトコルを使用した通信:15.4kbps (標準速度) および 90Kbps (オーバードライブ速度)
  • デバイス内蔵のスイッチポイント ヒステリシスおよびフィルタリングにより、ノイズの存在下でも性能を向上
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護 (接触 ±8kV、気中 ±15kV、標準値)
  • 工場出荷時設定の固有の 64 ビット ID 番号
  • 動作温度範囲:–10°C ~ 85°C
  • 動作電圧範囲:5V ±5% (標準速度およびオーバードライブ速度)
  • 動作電圧範囲:3.3V ±5% (標準速度のみ)
  • TO-92 (LP)および VSON (DRS) パッケージで供給

TMF0064 は、64K ビットのシリアル不揮発性メモリ (NVM) デバイスであり、工場出荷時にプログラムされる 48 ビットの識別番号と 8 ビットのファミリ コードを内蔵しています。このメモリは FRAM ベースであり、他の NVM 技術と比較して耐久性が高くなっています (106 R/W サイクル)。

このデバイスは、SDQ™ 1 線式インターフェイスで通信を行い、15.4kbps および 90kbps の両方の速度をサポートしています。SDQ ピンは、デバイスの通信および電源ピンの両方として機能します。メモリは、ページあたり 256 ビットの 253 のメモリ ページで構成されています。データは、まず 32バイトのスクラッチパットに書き込まれます。FRAM メモリにコピーする前に、データは検証されます。

このデバイスは、3.3V±5% および 5V±5% の 2 つの電源電圧範囲で動作し、–10°C から 85°C までの範囲で仕様が規定されています。動作範囲はほとんどのアプリケーションに対応しており、低コストの開発においてピーク設計を可能にします。

TMF0064 は、64K ビットのシリアル不揮発性メモリ (NVM) デバイスであり、工場出荷時にプログラムされる 48 ビットの識別番号と 8 ビットのファミリ コードを内蔵しています。このメモリは FRAM ベースであり、他の NVM 技術と比較して耐久性が高くなっています (106 R/W サイクル)。

このデバイスは、SDQ™ 1 線式インターフェイスで通信を行い、15.4kbps および 90kbps の両方の速度をサポートしています。SDQ ピンは、デバイスの通信および電源ピンの両方として機能します。メモリは、ページあたり 256 ビットの 253 のメモリ ページで構成されています。データは、まず 32バイトのスクラッチパットに書き込まれます。FRAM メモリにコピーする前に、データは検証されます。

このデバイスは、3.3V±5% および 5V±5% の 2 つの電源電圧範囲で動作し、–10°C から 85°C までの範囲で仕様が規定されています。動作範囲はほとんどのアプリケーションに対応しており、低コストの開発においてピーク設計を可能にします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMF0064 64K ビット シリアル FRAM、SDQ インターフェイス搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 26日
証明書 TMF0064EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 9月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMF0064EVM — TMF0064 評価基板

TMF00xxEVM を使用すると、TMF00xx シングルワイヤ FRAM デバイス、つまり TMF0008、TMF0020、TMF0064 の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、ホスト PC に接続できるように、フォーム ファクタとして USB スティックを採用しています。マイコンには、テスト対象のデバイスとホスト PC との間の通信に必要なファームウェアがあらかじめロード済みです。シングルワイヤ MEM_EVM_GUI ソフトウェア (以下「GUI」) は、複数のレジスタの管理、メモリ ページの変更、デバイス ステータスの報告を実行できる一体型スイートです。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SINGLEWIRE-GUI Single-Wire Memory EVM GUI (TMFxxxxEVM and BQ2026EVM)

Single-Wire Memory EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ認証 IC
  • BQ2026 1.5 K ビット シリアル EPROM、SDQ インターフェイス
  • TMF0008 64 ビット固有識別機能と、1-Wire® プロトコル互換のシングルワイヤ SDQ™ インターフェイスを備えた 8k ビット、FRAM メモリ
  • TMF0064 64 ビット固有識別機能、1-Wire® プロトコル互換の SDQ™ インターフェイスを備えた 64k ビット、FRAM メモリ
ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRP) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ