BQ24172

アクティブ

スタンドアロン、1 ~ 3 セル、4A 同期整流降圧バッテリ チャージャ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiMH Charge current (max) (A) 4 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Power Path Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 2.1 Battery charge voltage (max) (V) 15.5 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiMH Charge current (max) (A) 4 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Power Path Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 2.1 Battery charge voltage (max) (V) 15.5 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 4A N - MOSFET内蔵、1.6MHz同期整流スイッチ・ モード・チャージャ
  • 最大効率:94%
  • 入力動作範囲:4.5V~17V
  • バッテリ充電電圧
    • bq24170:4.2V/セル(1、2、または3セル)
    • bq24172:可変充電電圧
  • 内蔵機能
    • アダプタとバッテリのパワーパス自動切換え
    • 動的電源管理
    • 20VスイッチングMOSFETを内蔵
    • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
    • 内部位相補償
    • 内部デジタル・ソフト・スタート
  • 安全保護
    • 熱レギュレーション・ループで充電電流を低減し Tj = 120°Cに制限
    • 過熱シャットダウン
    • バッテリ・サーミスタ・センサにより高温/低温時 の充電一時停止、およびバッテリ検出機能
    • スレッショルドを設定可能な入力過電圧保護
    • Cycle-by-Cycle電流制限
  • 精度
    • 充電電圧精度:±0.5%
    • 充電電流精度:±4%
    • 入力電流精度:±4%
  • アダプタ取り外し時のバッテリ電流:15μA未満
  • アダプタ接続、充電ディスエーブル時の入力電流: 1.5mA未満
  • 小型QFNパッケージ
    • 3.5mm×5.5mmの24ピンQFN
  • 4A N - MOSFET内蔵、1.6MHz同期整流スイッチ・ モード・チャージャ
  • 最大効率:94%
  • 入力動作範囲:4.5V~17V
  • バッテリ充電電圧
    • bq24170:4.2V/セル(1、2、または3セル)
    • bq24172:可変充電電圧
  • 内蔵機能
    • アダプタとバッテリのパワーパス自動切換え
    • 動的電源管理
    • 20VスイッチングMOSFETを内蔵
    • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
    • 内部位相補償
    • 内部デジタル・ソフト・スタート
  • 安全保護
    • 熱レギュレーション・ループで充電電流を低減し Tj = 120°Cに制限
    • 過熱シャットダウン
    • バッテリ・サーミスタ・センサにより高温/低温時 の充電一時停止、およびバッテリ検出機能
    • スレッショルドを設定可能な入力過電圧保護
    • Cycle-by-Cycle電流制限
  • 精度
    • 充電電圧精度:±0.5%
    • 充電電流精度:±4%
    • 入力電流精度:±4%
  • アダプタ取り外し時のバッテリ電流:15μA未満
  • アダプタ接続、充電ディスエーブル時の入力電流: 1.5mA未満
  • 小型QFNパッケージ
    • 3.5mm×5.5mmの24ピンQFN

bq24170/172は、LiイオンまたはLiポリマー・バッテリ用にさまざまな機能を集積したスタンドアロンのスイッチ・モード・バッテリ・チャージャであり、2個のNチャネル・パワーMOSFETを内蔵して います。定周波数の同期PWMコントローラを搭載し、入力電流、充電電流、および電圧の高精度制御が可能です。バッテリ・パックの温度を厳密に監視し、設定した温度範囲内でのみ充電を許可します。バッテリ検出、プリチャージ、充電終了、充電ステー タス監視などの機能も備えています。熱レギュレーション・ループによって、動作中の接合部温度が120°Cに保持されるよう充電電流を低減します

b q24170/172は、プリチャージ、定電流、定電圧の3つのフェーズによりバッテリを充電します。bq24170は1、2、または3セル(CELLピンで選択)のバッテリを充電でき、bq24172は最大 3個の直列Li+セルに対して調整可能です。

電流が高速充電レートの10%に達すると、充電が終了します。安全対策として、設定可能な充電タイマも搭載されています。バッテリ電圧が内部のスレッショルドを下回ると、bq24170/172は自動的に充電サイクルを再開します。入力電圧がバッテリ電圧を下回ると、低静止電流のスリープ・モードに入ります。

bq24170/172は動的電源管理(DPM)機能を備え、入力電力制限に近づくと充電電流を低下させることで、アダプタの過負荷を防ぎます。高精度な電流センス・アンプにより、アダプタからの入力電流を高い精度で検出することができ、システム全体の電力を監視できます。

bq24170/172は、入力NMOSペアACFET(Q1)およびRBFET(Q2)上に電源パス選択ゲート・ドライバACDRV/CMSRCを備え、バッテリPMOSデバイス(Q3)上にBAT DRVを備えています。適切なアダプタが存在する場合、システムは直接アダプタに接続されます。それ以外の場合、システムはバッテリに接続されます。また、このパワーパスにより、バッテリから入力側への電流供給を防止します。

1セル・アプリケーションで、バッテリが取り外し可能でない場合には、パワーパスの設計を簡略化してコストを低減するために、システムを直接バッテリに接続できます。この構成では、アダプタが過負荷になると、バッテリによって自動的にシステムを補 助できます。

bq24170/172は、3.5mm×5.5mmの24ピン薄型QFNパッケージで提供されます。

bq24170/172は、LiイオンまたはLiポリマー・バッテリ用にさまざまな機能を集積したスタンドアロンのスイッチ・モード・バッテリ・チャージャであり、2個のNチャネル・パワーMOSFETを内蔵して います。定周波数の同期PWMコントローラを搭載し、入力電流、充電電流、および電圧の高精度制御が可能です。バッテリ・パックの温度を厳密に監視し、設定した温度範囲内でのみ充電を許可します。バッテリ検出、プリチャージ、充電終了、充電ステー タス監視などの機能も備えています。熱レギュレーション・ループによって、動作中の接合部温度が120°Cに保持されるよう充電電流を低減します

b q24170/172は、プリチャージ、定電流、定電圧の3つのフェーズによりバッテリを充電します。bq24170は1、2、または3セル(CELLピンで選択)のバッテリを充電でき、bq24172は最大 3個の直列Li+セルに対して調整可能です。

電流が高速充電レートの10%に達すると、充電が終了します。安全対策として、設定可能な充電タイマも搭載されています。バッテリ電圧が内部のスレッショルドを下回ると、bq24170/172は自動的に充電サイクルを再開します。入力電圧がバッテリ電圧を下回ると、低静止電流のスリープ・モードに入ります。

bq24170/172は動的電源管理(DPM)機能を備え、入力電力制限に近づくと充電電流を低下させることで、アダプタの過負荷を防ぎます。高精度な電流センス・アンプにより、アダプタからの入力電流を高い精度で検出することができ、システム全体の電力を監視できます。

bq24170/172は、入力NMOSペアACFET(Q1)およびRBFET(Q2)上に電源パス選択ゲート・ドライバACDRV/CMSRCを備え、バッテリPMOSデバイス(Q3)上にBAT DRVを備えています。適切なアダプタが存在する場合、システムは直接アダプタに接続されます。それ以外の場合、システムはバッテリに接続されます。また、このパワーパスにより、バッテリから入力側への電流供給を防止します。

1セル・アプリケーションで、バッテリが取り外し可能でない場合には、パワーパスの設計を簡略化してコストを低減するために、システムを直接バッテリに接続できます。この構成では、アダプタが過負荷になると、バッテリによって自動的にシステムを補 助できます。

bq24170/172は、3.5mm×5.5mmの24ピン薄型QFNパッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
BQ24171 アクティブ JEITA 準拠、パワー パス搭載、スタンドアロン、1 ~ 3 セル、4A 同期整流降圧バッテリ チャージャ This product supports JEITA temperature profile

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MOSFET内蔵、パワーパス・セレクタ搭載、1.6MHz、同期整流スイッチ・モードLiイオン/Liポリマー・スタンドアロン・バッテリ・チャージャ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2011年 3月 22日
アプリケーション・ノート BQ241xx/BQ246xx Selection of Multi-Cell Standalone Switching Battery Chargers 2019年 12月 31日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24172EVM-706-15V — 評価モジュール、BQ24172 用、1.6MHz、同期整流、スイッチモード、リチウムイオンおよびリチウム・ポリマー・バッテリー・チャージャ

The Texas Instruments BQ24172EVM-706-15V (-002) evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the bq24172 synchronous battery charger. The EVM is also called the HPA706 (-002). This EVM is optimized for a 12V or 15V input voltage and charges between 1 and 3 cell (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BQ24172EVM-706-5V — BQ24172 1.6MHz 同期整流スイッチモード、リチウムイオン / リチウムポリマ バッテリ チャージャの評価基板

テキサス インスツルメンツの BQ24172EVM-706-5V (-001) 評価基板は、bq24172 同期バッテリ チャージャの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、HPA706 (-001) とも呼ばれます。この評価基板は、5V 入力電圧用に最適化されており、シングル セル 4.2V リチウムイオン バッテリを充電します。このマニュアルには、BQ24172EVM-706-5V の部品表、基板レイアウト、回路図が記載されています。bq24172 は、2 つの内蔵 N チャネル パワー MOSFET とパワー パス セレクタ ゲート ドライバを使用した、高集積スタンドアロン (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC231 bq2417x Calculation Tool V1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLUC244 bqswitcherII calculation tools V1.2

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

HPA706 Gerber Files

SLUC235.ZIP (308 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian