BQ24725
- SMBus Host-Controlled NMOS-NMOS Synchronous Buck Converter with
Programmable 615kHz, 750kHz, and 885kHz Switching Frequencies - Automatic N-channel MOSFET Selection of System Power Source from
Adapter or Battery Driven by Internal Charge Pumps - Enhanced Safety Features for Over Voltage Protection, Over Current
Protection, Battery, Inductor and MOSFET Short Circuit Protection - Programmable Input Current, Charge Voltage, Charge Current Limits
- ±0.5% Charge Voltage Accuracy up to 19.2V
- ±3% Charge Current Accuracy up to 8.128A
- ±3% Input Current Accuracy up to 8.064A
- ±2% 20x Adapter Current or Charge Current Amplifier
Output Accuracy
- Programmable Battery Depletion Threshold, and Battery LERAN Function
- Programmable Adapter Detection and Indicator
- Integrated Soft Start
- Integrated Loop Compensation
- Real Time System Control on ILIM pin to Limit Charge Current
- AC Adapter Operating Range 9V-24V
- 5µA Off-State Battery Discharge Current
- 20-pin 3.5 × 3.5 mm2 QFN Package
- APPLICATIONS
- Portable Notebook Computers, UMPC, Ultra-Thin Notebook, and Netbook
- Personal Digital Assistant
- Handheld Terminal
- Industrial and Medical Equipment
- Portable Equipment
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The bq24725 is a high-efficiency, synchronous battery charger, offering low component count for space-constraint, multi-chemistry battery charging applications.
The bq24725 uses two charge pumps to separately drive n-channel MOSFETs (ACFET, RBFET and BATFET) for automatic system power source selection.
SMBus controlled input current, charge current, and charge voltage DACs allow for high regulation accuracies that can be programmed by the system power management micro-controller.
The bq24725 uses internal input current register or external ILIM pin to throttle down PWM modulation to reduce the charge current.
The bq24725 charges two, three or four series Li+ cells, and is available in a 20-pin, 3.5 × 3.5 mm2 QFN package.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 2-4Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller with N-Channel Power MOSFET Selector データシート (Rev. A) | 2010年 11月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Review a Multicell Switching Charger Schematic | 2011年 9月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SLUC203 — bq24725_725A_726_707_73x Calculation Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ・チャージャ IC
- BQ24707 — 独立コンパレータと回路保護機能搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
- BQ24707A — 独立コンパレータと高度な回路保護機能搭載、1 ~ 4 セル、リチウムイオン バッテリ充電コントローラ
- BQ24725 — N チャネル パワー MOSFET セレクタ搭載、SMBus、2 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
- BQ24725A — N チャネル パワー MOSFET セレクタ搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
- BQ24735 — Turbo Boost モードのサポート向け、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。