BQ24725A

アクティブ

N チャネル パワー MOSFET セレクタ搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 8 Features Input OVP, Power Path Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Control interface SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 8 Features Input OVP, Power Path Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Control interface SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • スイッチング周波数を 615kHz、750kHz、885kHz にプログラム可能な、SMBus ホスト制御の NMOS-NMOS 同期整流降圧コンバータ
  • N チャネル MOSFET でシステム電源を自動選択 (アダプタ、内部チャージ・ポンプによるバッテリ駆動)
  • 過電圧保護、過電流保護、バッテリ、インダクタ、MOSFET 短絡保護による高度な安全性機能
  • 入力電流、充電電圧、充電電流の制限値をプログラム可能
    • 充電電圧 (最大 19.2V) の精度:±0.5%
    • 充電電流 (最大 8.128A) の精度:±3%
    • 入力電流 (最大 8.064A) の精度:±3%
    • 20x アダプタ電流または充電電流アンプの出力精度:±2%
  • バッテリ放電スレッショルドをプログラム可能、バッテリ LEARN 機能付き
  • アダプタ検出およびインジケータをプログラム可能
  • ソフトスタート内蔵
  • ループ補償を内蔵
  • ILIM ピンでのリアルタイムのシステム制御により充電電流を制限
  • AC アダプタの動作範囲:4.5V~24V
  • オフ状態のバッテリ放電電流:5µA
  • アダプタのスタンバイ時静止電流:0.65mA (最大 0.8mA)
  • 20ピン、3.5×3.5mm2のVQFNパッケージ
  • スイッチング周波数を 615kHz、750kHz、885kHz にプログラム可能な、SMBus ホスト制御の NMOS-NMOS 同期整流降圧コンバータ
  • N チャネル MOSFET でシステム電源を自動選択 (アダプタ、内部チャージ・ポンプによるバッテリ駆動)
  • 過電圧保護、過電流保護、バッテリ、インダクタ、MOSFET 短絡保護による高度な安全性機能
  • 入力電流、充電電圧、充電電流の制限値をプログラム可能
    • 充電電圧 (最大 19.2V) の精度:±0.5%
    • 充電電流 (最大 8.128A) の精度:±3%
    • 入力電流 (最大 8.064A) の精度:±3%
    • 20x アダプタ電流または充電電流アンプの出力精度:±2%
  • バッテリ放電スレッショルドをプログラム可能、バッテリ LEARN 機能付き
  • アダプタ検出およびインジケータをプログラム可能
  • ソフトスタート内蔵
  • ループ補償を内蔵
  • ILIM ピンでのリアルタイムのシステム制御により充電電流を制限
  • AC アダプタの動作範囲:4.5V~24V
  • オフ状態のバッテリ放電電流:5µA
  • アダプタのスタンバイ時静止電流:0.65mA (最大 0.8mA)
  • 20ピン、3.5×3.5mm2のVQFNパッケージ

BQ24725A は複数の種類のバッテリに対応する、スペースに制約のある充電アプリケーションに適した、部品数が少ない高効率の同期整流バッテリ充電器です。

BQ24725A は 2 つのチャージ・ポンプを利用して、N チャネル MOSFET (ACFET、RBFET、BATFET) を別々に駆動し、システム電源を自動的に選択します。

入力電流、充電電流、充電電圧のDACをSMBusで制御することで、非常に高いレギュレーション精度が得られます。また、これらはシステム電源管理のマイクロコントローラで簡単にプログラムできます。

BQ24725A は、内部入力電流レジスタまたは外部の ILIM ピンを使用して PWM のデューティ・サイクルを低減し、充電電流を低減します。

BQ24725A は 1、2、3、4 直列の Li+ セルを充電できます。

BQ24725A は複数の種類のバッテリに対応する、スペースに制約のある充電アプリケーションに適した、部品数が少ない高効率の同期整流バッテリ充電器です。

BQ24725A は 2 つのチャージ・ポンプを利用して、N チャネル MOSFET (ACFET、RBFET、BATFET) を別々に駆動し、システム電源を自動的に選択します。

入力電流、充電電流、充電電圧のDACをSMBusで制御することで、非常に高いレギュレーション精度が得られます。また、これらはシステム電源管理のマイクロコントローラで簡単にプログラムできます。

BQ24725A は、内部入力電流レジスタまたは外部の ILIM ピンを使用して PWM のデューティ・サイクルを低減し、充電電流を低減します。

BQ24725A は 1、2、3、4 直列の Li+ セルを充電できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ24725A N チャネル・パワー MOSFET セレクタ搭載、SMBus 1~4 セル Li+ 降圧バッテリ充電コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 29日
アプリケーション・ノート Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Using battery charger ICs to shrink your design for vacuum robots PDF | HTML 2018年 3月 21日
アプリケーション・ノート How to Review a Multicell Switching Charger Schematic 2011年 9月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq24735/725A Battery Charger Evaluation Module (Rev. A) 2011年 8月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24725AEVM-710 — Evaluation Module for BQ24725A 1-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller

The BQ24725AEVM-710 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating a multicell synchronous notebook turbo boost charge using the bq24725A device. It is designed to deliver up to 4 A of charge current to Li-ion or Li-polymer applications. The charge current is programmable by (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

TI-CHARGER-GUI は、Web ベースまたはスタンドアロンのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を実現し、各種バッテリ・チャージャ製品の評価、設計、構成、テストの各プロセスを支援します。このソフトウェアを使用すると、各レジスタへの包括的なアクセスや、コマンドの送信とシーケンス制御用の使いやすいインターフェイスが得られます。
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLUC258 bq24725A/735/728/738 SMBus Gui

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
  • BQ24725A N チャネル パワー MOSFET セレクタ搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24735 Turbo Boost モードのサポート向け、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
計算ツール

SLUC203 bq24725_725A_726_707_73x Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
  • BQ24707 独立コンパレータと回路保護機能搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24707A 独立コンパレータと高度な回路保護機能搭載、1 ~ 4 セル、リチウムイオン バッテリ充電コントローラ
  • BQ24725 N チャネル パワー MOSFET セレクタ搭載、SMBus、2 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24725A N チャネル パワー MOSFET セレクタ搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ24735 Turbo Boost モードのサポート向け、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
リファレンス・デザイン

PMP21618 — 12V 鉛蓄電池バッテリ チャージャ向けユニバーサル入力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、ユニバーサル AC 入力 (85VAC ~ 265VAC) を受け入れ、PSR フライバック トポロジを使用して、17.5V の絶縁型出力に変換します。その後、バッテリ チャージャ回路が続き、この回路は最大 15V を鉛蓄電池に出力します。これは、12V @ 2.5A (30W) をバッテリに供給できる高速充電のデザインです。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ