USB-PD-CHG-EVM-01
2 ~ 4 セルのバッテリ向け、USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電の統合型リファレンス デザイン
USB-PD-CHG-EVM-01
概要
USB-PD-CHG-EVM-01 評価基板 (EVM) は、BQ25798 デバイスと TPS25751 デバイスの組み合わせの評価に使用できます。BQ25798 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した統合型のスイッチ モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスであり、3.6 ~ 24V の入力電圧で動作する 1S ~ 4S (1 ~ 4 個の直列) セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリを意図しています。TPS25751 は、USB Type-C と PD (パワー デリバリ) のコントローラであり、内部で 20V/5A をソース (供給) およびシンク (吸い込み) する能力があります。I2C シリアル インターフェイスを使用して、PD コントローラからバッテリ チャージャを駆動できるほか、同時に他のホスト回路からこの製品を駆動することも可能なので、この組み合わせを通じて真にフレキシブルなソリューションを実現できます
特長
- 高効率 5A スイッチ モード昇降圧チャージャと、複数のスイッチを内蔵した USB Type-C/PD コントローラの組み合わせを簡単に評価できます。
- Aardvark™ コネクタを使用して PD コントローラのフラッシュ設定を変更し、開発ユーザーの皆様が希望する構成に合わせることもできます。
- PD コントローラとバッテリ チャージャの間にある複数のオンボード内部 I2C ラインを使用すると、ワンタイム フラッシュ以外のデバイスを使用せずに、バッテリ チャージャをプログラム (設定) することが可能です。
- 選定済みの 2 個の IC を使用したコンパクト デザインを提示するための小型ソリューション サイズです。
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
USB-PD-CHG-EVM-01 — Integrated USB Type-C® Power Delivery (PD) and charging reference design for 2-4 cell batteries EVM
サポート対象の製品とハードウェア
USB-PD-CHG-EVM-01 — Integrated USB Type-C® Power Delivery (PD) and charging reference design for 2-4 cell batteries EVM
評価基板 (EVM) 向けの GUI
TPS25750-GUI — TPS25750 グラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
TPS25750-GUI — TPS25750 グラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
設計ファイル
JAJU870C.null (null KB)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計ガイド | 2~4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® USB と充電 のリファレンス デザイン (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025/08/18 | |
| 証明書 | USB-PD-CHG-EVM-01 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2025/01/06 |