BQ32000

アクティブ

バッテリ バックアップ機能とトリクル充電機能搭載、シリアル RTC (リアルタイム クロック)

製品詳細

Function Real-time clock Iq (typ) (mA) 0.1 Features 63-ppm to ppm adjustment, I2C bus interface, Oscillator fail detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3
Function Real-time clock Iq (typ) (mA) 0.1 Features 63-ppm to ppm adjustment, I2C bus interface, Oscillator fail detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Automatic Switchover to Backup Supply
  • I2C Interface Supports Serial Clock up to 400 kHz
  • Uses 32.768-kHz Crystal With –63-ppm to
    +126-ppm Adjustment
  • Integrated Oscillator-Fail Detection
  • 8-Pin SOIC Package
  • –40°C to 85°C Ambient Operating Temperature
  • Automatic Switchover to Backup Supply
  • I2C Interface Supports Serial Clock up to 400 kHz
  • Uses 32.768-kHz Crystal With –63-ppm to
    +126-ppm Adjustment
  • Integrated Oscillator-Fail Detection
  • 8-Pin SOIC Package
  • –40°C to 85°C Ambient Operating Temperature

The bq32000 device is a compatible replacement for industry standard real-time clocks.

The bq32000 features an automatic backup supply with integrated trickle charger. The backup supply can be implemented using a capacitor or non-rechargeable battery. The bq32000 has a programmable calibration adjustment from –63 ppm to +126 ppm. The bq32000 registers include an OF (oscillator fail) flag indicating the status of the RTC oscillator, as well as a STOP bit that allows the host processor to disable the oscillator. The time registers are normally updated once per second, and all the registers are updated at the same time to prevent a timekeeping glitch. The bq32000 includes automatic leap-year compensation.

The bq32000 device is a compatible replacement for industry standard real-time clocks.

The bq32000 features an automatic backup supply with integrated trickle charger. The backup supply can be implemented using a capacitor or non-rechargeable battery. The bq32000 has a programmable calibration adjustment from –63 ppm to +126 ppm. The bq32000 registers include an OF (oscillator fail) flag indicating the status of the RTC oscillator, as well as a STOP bit that allows the host processor to disable the oscillator. The time registers are normally updated once per second, and all the registers are updated at the same time to prevent a timekeeping glitch. The bq32000 includes automatic leap-year compensation.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq32000 Real-Time Clock (RTC) データシート (Rev. E) PDF | HTML 2015年 8月 31日
アプリケーション・ノート BQ32002 APIs for Tiva 2014年 1月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

BQ32KSW-LINUX — Linux ドライバ、BQ32K 用

この Linux ドライバは、シリアル RTC である BQ32000 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、RTC サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

サポート対象デバイス:
  • BQ32000
Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/rtc/rtc-bq32k.c
ソース・ファイル

drivers/rtc/rtc-bq32k.c

 

ドライバ・サポートの有効化

 (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010253 — エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高電圧リチウムイオン (Li-ion) およびリン酸鉄リチウム (LiFePO4) のバッテリ ラック向けの中央コントローラです。このデザインは、高電圧リレー、通信インターフェイス (RS-485、CAN (コントローラ エリア ネットワーク)、デイジー チェーン、イーサネットなど)、湿度センサへの拡張可能インターフェイス、高電圧 A/D コンバータ (ADC)、電流センサのための駆動回路を提供します。

このデザインでは、高性能マイクロコントローラを使用してアプリケーションの開発とテストを行います。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ (...)

設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ