BQ51013B

アクティブ

WPC 1.1 互換、統合型、ワイヤレス パワー レシーバ IC

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
BQ51013C アクティブ WPC 1.3 互換、統合型、ワイヤレス パワー レシーバ IC BQ51013C is a drop in replacement to the B version and supports the new WPC 1.3 standard.

製品詳細

Rating Catalog Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 10 Absolute max Vin (max) (V) 20 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Rating Catalog Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 10 Absolute max Vin (max) (V) 20 Operating temperature range (°C) 0 to 125
DSBGA (YFP) 28 5.4 mm² 1.8 x 3 VQFN (RHL) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 統合型ワイヤレス電源レシーバ・ソリューション
    • 全体ピーク AC/DC 効率:93%
    • フル同期整流器
    • WPC v1.2 準拠の通信制御
    • 出力電圧調整
    • RX コイルと出力の間に必要な唯一の IC
  • Wireless Power Consortium (WPC) v1.2 準拠 (FOD イネーブル) の高精度電流センス
  • 整流回路の動的制御により負荷過渡応答を向上
  • 動的効率スケーリングにより広範囲の出力電力で性能を最適化
  • 適合型の通信制限により安定した通信を実現
  • 最大 20V の入力電圧に対応
  • 低消費電力の整流回路による過電圧クランプ (V OVP = 15V)
  • サーマル・シャットダウン
  • 温度監視、充電完了、フォルト・ホスト制御用の多機能 NTC / 制御ピン
  • 統合型ワイヤレス電源レシーバ・ソリューション
    • 全体ピーク AC/DC 効率:93%
    • フル同期整流器
    • WPC v1.2 準拠の通信制御
    • 出力電圧調整
    • RX コイルと出力の間に必要な唯一の IC
  • Wireless Power Consortium (WPC) v1.2 準拠 (FOD イネーブル) の高精度電流センス
  • 整流回路の動的制御により負荷過渡応答を向上
  • 動的効率スケーリングにより広範囲の出力電力で性能を最適化
  • 適合型の通信制限により安定した通信を実現
  • 最大 20V の入力電圧に対応
  • 低消費電力の整流回路による過電圧クランプ (V OVP = 15V)
  • サーマル・シャットダウン
  • 温度監視、充電完了、フォルト・ホスト制御用の多機能 NTC / 制御ピン

BQ51013B は先進的で柔軟性の高いシングルチップの 2 次側デバイスであり、最大 5W を供給可能な携帯アプリケーションのワイヤレス給電に適しています。BQ51013B はレシーバ (RX) の AC/DC 電力変換およびレギュレーションを実現し、Wireless Power Consortium (WPC) Qi v1.2 通信プロトコルの準拠に必要なデジタル制御を内蔵しています。BQ50012A 1 次側コントローラ (またはその他の Qi トランスミッタ) との組み合わせにより、BQ51013B はワイヤレス給電ソリューション用の完全な非接触電力伝送システムを実現します。2 次側から 1 次側へのグローバル・フィードバックを確立して、Qi v1.2 プロトコルを使用する電力伝送プロセスを制御します。

BQ51013B は、低抵抗の同期整流回路、低ドロップアウト・レギュレータ (LDO)、デジタル制御、高精度の電圧 / 電流ループを内蔵し、高効率と低消費電力を実現します。

また、BQ51013B は、デジタル・コントローラも搭載しており、WPC v1.2 規格で設定された範囲内でモバイル機器の受電量を計算します。その後、この情報がコントローラからトランスミッタ (TX) に伝達されるため、TX は磁気インターフェイス内の異物の有無を判断でき、磁界内の安全性が向上します。この異物検出機能 (FOD) は、WPC v1.2 仕様で搭載を義務付けられています。

BQ51013B は先進的で柔軟性の高いシングルチップの 2 次側デバイスであり、最大 5W を供給可能な携帯アプリケーションのワイヤレス給電に適しています。BQ51013B はレシーバ (RX) の AC/DC 電力変換およびレギュレーションを実現し、Wireless Power Consortium (WPC) Qi v1.2 通信プロトコルの準拠に必要なデジタル制御を内蔵しています。BQ50012A 1 次側コントローラ (またはその他の Qi トランスミッタ) との組み合わせにより、BQ51013B はワイヤレス給電ソリューション用の完全な非接触電力伝送システムを実現します。2 次側から 1 次側へのグローバル・フィードバックを確立して、Qi v1.2 プロトコルを使用する電力伝送プロセスを制御します。

BQ51013B は、低抵抗の同期整流回路、低ドロップアウト・レギュレータ (LDO)、デジタル制御、高精度の電圧 / 電流ループを内蔵し、高効率と低消費電力を実現します。

また、BQ51013B は、デジタル・コントローラも搭載しており、WPC v1.2 規格で設定された範囲内でモバイル機器の受電量を計算します。その後、この情報がコントローラからトランスミッタ (TX) に伝達されるため、TX は磁気インターフェイス内の異物の有無を判断でき、磁界内の安全性が向上します。この異物検出機能 (FOD) は、WPC v1.2 仕様で搭載を義務付けられています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ51013B 高集積、Qi (WPC v1.2) 準拠ワイヤレス・レシーバ電源 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 16日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
製品概要 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014年 8月 18日
アプリケーション・ノート Test and Troubleshoot a Wireless Power Receiver 2014年 8月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SLUC577 Foreign Object Detection (FOD) Calibration/Tuning Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

bq51013B Gerber

SLUC632.ZIP (622 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RHL) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ