データシート
BQ79600-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能
- ASIL-D までの決定論的対応能力
- ASIL-D までのハードウェア機能
- リング・アーキテクチャでフォルトが検出されたとき、BMS/BMU システムを自動的にウェイクアップ
- 4.75V~40V の電源に対応
- UART/SPI ホスト・インターフェイス
- 3.3V/5V ロジックと互換
- 絶縁差動デイジー・チェーン
- 1 デバイスでリング・アーキテクチャをサポート
- 変圧器 / コンデンサ絶縁をサポート
- BCI/EMI/EMC 堅牢性を目的として設計
- BQ7961X-Q1 ファミリ、BQ7965X、BQ7963X、将来の製品をサポート
BQ79600-Q1 は、マイクロコントローラ (MCU) とテキサス・インスツルメンツのバッテリ監視 IC (BQ7961X-Q1 など) を接続するように設計された通信 (ブリッジ) IC です。MCU からの情報は、デバイスによって、テキサス・インスツルメンツのバッテリ管理用デイジー・チェーン・プロトコルで認識される信号に変換されてから、送出されます。デイジー・チェーンからの信号は、ビット・ストリームにデコードされてから、MCU へ送り返されます。
MCU と PMIC がシャットダウン / スリープのとき、リング・アーキテクチャを使用していれば、マスクされないフォルトが検出されたとき、 BQ79600-Q1 によってウェイクアップできます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ79600EVM — ホストの自動ウェークアップ機能搭載、機能安全準拠、SPI/UART からデイジーチェーンへのブリッジ インターフェイスの評価基板
BQ79600EVM は、BQ79600-Q1 デバイス向けの評価基板 (EVM) です。このデバイスの一般的な用途は、マイコン (MCU) と TI のバッテリ監視 IC (たとえば、BQ7961X-Q1 と BQ79606A-Q1) の間のインターフェイスとして機能するブリッジ IC です。このデバイスは、MCU から到着した情報を、TI のバッテリ管理デイジー チェーン プロトコルが認識できる複数のパルスに変換して、送信します。このデバイスは、ホストの自動ウェークアップ機能を搭載しており、この機能を BQ7961X-Q1 (...)
ドライバまたはライブラリ
BQ79600 FMEDA file
ドライバまたはライブラリ
BQ79600-Q1-DEVELOPMENT — BQ79600-Q1 development files
BQ79600-Q1 development files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ・モニタとバランサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドライバまたはライブラリ
BQ79600-Q1-EVALUATION — BQ79600-Q1 evaluation files
BQ79600-Q1 evaluation files
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ・モニタとバランサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドライバまたはライブラリ
BQ79600-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS — BQ79600-Q1 functional safety documents
BQ79600-Q1 functional safety documents
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ・モニタとバランサ
ハードウェア開発
評価ボード
サポート・ソフトウェア
SLVC810 — BQAutoEval GUI 1.0.4
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バッテリ・モニタとバランサ
ハードウェア開発
評価ボード
リファレンス・デザイン
TIDA-010253 — エネルギー ストレージ システム向けバッテリ制御ユニットのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、高電圧リチウムイオン (Li-ion) およびリン酸鉄リチウム (LiFePO4) のバッテリ ラック向けの中央コントローラです。このデザインは、高電圧リレー、通信インターフェイス (RS-485、CAN (コントローラ エリア ネットワーク)、デイジー チェーン、イーサネットなど)、湿度センサへの拡張可能インターフェイス、高電圧 A/D コンバータ (ADC)、電流センサのための駆動回路を提供します。
このデザインでは、高性能マイクロコントローラを使用してアプリケーションの開発とテストを行います。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ (...)
設計ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。