CD4051B-Q1

アクティブ

Automotive, 20V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer, logic-level conversion

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TMUX4051-Q1 アクティブ Automotive, ±12V, 8:1, 1-channel, analog multiplexer, 1.8V compatible logic 24-V mux with 1.8-V logic and smaller package options

製品詳細

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 3.3, 5, 12, 16, 20 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 30 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 0.04 Bandwidth (MHz) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (max) (V) 20 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 3.3, 5, 12, 16, 20 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 30 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 0.04 Bandwidth (MHz) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (max) (V) 20 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-45℃~+125℃、TA
  • 幅広いデジタルおよびアナログ信号レベル:
    • デジタル:3V ~ 20V
    • アナログ:20VP-P 以下
  • 単一電源電圧範囲:3V ~ 20V (VDD が 3V 未満の場合は性能が低下)
  • デュアル電源電圧範囲:±3V ~ ±10V
  • 低いオン抵抗、VDD = 15V で入力範囲全体で 125Ω (代表値)
  • VDD = 15V で ±10pA (標準値) の低いチャネル リーク
  • 低消費電力:0.2µW (標準値)
  • 双方向の信号パス
  • ESD 保護 (HBM):3000V、CDM:2000V
  • 業界標準の 4051 とピン互換
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-45℃~+125℃、TA
  • 幅広いデジタルおよびアナログ信号レベル:
    • デジタル:3V ~ 20V
    • アナログ:20VP-P 以下
  • 単一電源電圧範囲:3V ~ 20V (VDD が 3V 未満の場合は性能が低下)
  • デュアル電源電圧範囲:±3V ~ ±10V
  • 低いオン抵抗、VDD = 15V で入力範囲全体で 125Ω (代表値)
  • VDD = 15V で ±10pA (標準値) の低いチャネル リーク
  • 低消費電力:0.2µW (標準値)
  • 双方向の信号パス
  • ESD 保護 (HBM):3000V、CDM:2000V
  • 業界標準の 4051 とピン互換

CD4051B-Q1 アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、オン状態のインピーダンスが低くオフ状態のリーク電流が非常に小さいデジタル制御のアナログ スイッチです。これらのマルチプレクサ回路は、制御信号の論理状態にかかわらず、VDD - VSS および VDD - VEE の電源電圧範囲全体にわたって非常に小さな静止電力しか消費しません。

CD4051B-Q1 アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、オン状態のインピーダンスが低くオフ状態のリーク電流が非常に小さいデジタル制御のアナログ スイッチです。これらのマルチプレクサ回路は、制御信号の論理状態にかかわらず、VDD - VSS および VDD - VEE の電源電圧範囲全体にわたって非常に小さな静止電力しか消費しません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUX1308-Q1 アクティブ Automotive, 5V, 8:1, 1-channel, analog mux, injection current control, 1.8V logic Upgraded 1.8-V logic support and smaller package options

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD4051B-Q1 8 チャネルを 1 セット備えた、車載 CMOS アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサ、ロジック レベル変換付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2026年 1月 28日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
機能安全情報 CD4051B-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 2月 7日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
その他の技術資料 車載用ロジック・デバイス 英語版 2015年 2月 4日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics 2001年 12月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。  TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40280 — 双方向バッテリ初期化システム制御ボードのリファレンス デザイン

PMP40280 は、車載およびバッテリ アプリケーション用のバッテリ初期化リファレンス デザイン ソリューションです。MCU TM4C123GH6PZ は充放電電流を設定し、バッテリ電圧と充放電電流をリアルタイムで監視します。環境温度が変化した場合に 0.1% の充放電電流精度を達成できるように、システム ゲイン誤差をキャリブレーションします。システムがどのような障害でも動作している場合、マイコンはパワー コンバータを無効にできます。通信は、標準 CAN バスによって行われます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian