データシート
CD54AC05
- AC タイプは 1.5V~5.5V で動作し、バランスのとれたノイズ耐性を電源電圧の 30% で実現
- バイポーラ F、AS、S の速度と消費電力の大幅な低減
- 15 F デバイスへのファンアウト
- SCR ラッチアップ耐性の高い CMOS プロセスと回路設計
- MIL-STD-883、Method 3015 に準拠した 2kV を超える ESD 保護
AC05 デバイスには、6 つの独立したインバータがあります。これらのデバイスはブール関数 Y = A を実行します。オープン ドレイン出力が正常に動作するにはプルアップ抵抗が必要であり、他のオープン ドレイン出力に接続してアクティブ Low のワイヤード OR 関数またはアクティブ High のワイヤード AND 関数を実装できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CDx4AC05 オープン ドレイン出力、ヘキサ インバータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 8月 28日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点