CD74HCU04
- Typical Propagation Delay: 6ns at VCC = 5V, CL = 15pF, TA = 25°C, Fastest Part in QMOS Line
- Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HCU Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 20%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
- CMOS Input Compatibility, Il ≤ 1µA at VOL , VOH
The CD74HCU04 unbuffered hex inverter utilizes silicon-gate CMOS technology to achieve operation speeds similar to LSTTL gates with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits. These devices are especially useful in crystal oscillator and analog applications.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CD74HCU04 データシート (Rev. D) | 2004年 5月 18日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点