CDCM7005

アクティブ

VCXO を基準クロックに同期、高性能、低位相ノイズ、低スキューのクロック シンセサイザ

製品詳細

Number of input channels 2 Number of outputs 5 Features Programmable Delay Output frequency (min) (MHz) 0 Output frequency (max) (MHz) 1500 Output type LVCMOS, LVPECL Input type LVCMOS (REF_CLK), LVPECL (VCXO_CLK) Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of input channels 2 Number of outputs 5 Features Programmable Delay Output frequency (min) (MHz) 0 Output frequency (max) (MHz) 1500 Output type LVCMOS, LVPECL Input type LVCMOS (REF_CLK), LVPECL (VCXO_CLK) Supply voltage (min) (V) 3 Supply voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 85
BGA (ZVA) 64 64 mm² 8 x 8 VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 高性能LVPECLおよびLVCMOSのPLLクロック・シンクロナイザ
  • 手動あるいは自動選択の、装置の二重化に対応する2つの基準クロック入力(現用系および予備系クロック)
  • 最大200MHzのLVCMOS入力周波数に対応
  • VCXO_INクロックは2つの基準クロックの一方に同期
  • VCXO_INの最大周波数は2.2GHz(LVPECL)
  • 出力はLVPECLおよびLVCMOSの組み合わせが可能(最大5個のLVPECL差動出力あるいは最大10個のLVCMOS出力)
  • 各出力は個別に、×1、/2、/3、/4、/6、/8、/16の周波数から選択可能
  • 低PLLループ帯域幅からの効果的なジッタ・クリーニング
  • 低位相雑音のPLLコア
  • 位相オフセットをプログラムで調整可能(PRI_REFおよびSEC_REFから出力へ)

  • 200µAから3mAまでの広範なチャージ・ポンプ電流範囲
  • 調整電圧が広範囲なVCO専用のチャージ・ポンプ電源(VCC_CP)
  • チャージ・ポンプ出力をVCC_CP/2にプリセットして、VC(X)Oの中心周波数をすばやく設定可能
  • アナログおよびデジタルのPLLロック検出表示
  • シングルエンド入力信号(VCXO_IN)用のVBBバイアス電圧を供給
  • 周波数ホールドオーバー・モードによるフェイルセーフ動作の改善
  • 電源立ち上げ時、VCCが1.5V未満のときはLVPECL出力を3ステート制御
  • SPI制御デバイス設定
  • 3.3V電源
  • 64ピンBGA(0.8mmピッチZVA)あるいは48ピンQFN(RGZ)パッケージ
  • 工業用温度範囲:-40℃~85℃
  • 高性能LVPECLおよびLVCMOSのPLLクロック・シンクロナイザ
  • 手動あるいは自動選択の、装置の二重化に対応する2つの基準クロック入力(現用系および予備系クロック)
  • 最大200MHzのLVCMOS入力周波数に対応
  • VCXO_INクロックは2つの基準クロックの一方に同期
  • VCXO_INの最大周波数は2.2GHz(LVPECL)
  • 出力はLVPECLおよびLVCMOSの組み合わせが可能(最大5個のLVPECL差動出力あるいは最大10個のLVCMOS出力)
  • 各出力は個別に、×1、/2、/3、/4、/6、/8、/16の周波数から選択可能
  • 低PLLループ帯域幅からの効果的なジッタ・クリーニング
  • 低位相雑音のPLLコア
  • 位相オフセットをプログラムで調整可能(PRI_REFおよびSEC_REFから出力へ)

  • 200µAから3mAまでの広範なチャージ・ポンプ電流範囲
  • 調整電圧が広範囲なVCO専用のチャージ・ポンプ電源(VCC_CP)
  • チャージ・ポンプ出力をVCC_CP/2にプリセットして、VC(X)Oの中心周波数をすばやく設定可能
  • アナログおよびデジタルのPLLロック検出表示
  • シングルエンド入力信号(VCXO_IN)用のVBBバイアス電圧を供給
  • 周波数ホールドオーバー・モードによるフェイルセーフ動作の改善
  • 電源立ち上げ時、VCCが1.5V未満のときはLVPECL出力を3ステート制御
  • SPI制御デバイス設定
  • 3.3V電源
  • 64ピンBGA(0.8mmピッチZVA)あるいは48ピンQFN(RGZ)パッケージ
  • 工業用温度範囲:-40℃~85℃

CDCM7005は、高性能、低位相雑音、および低スキューのクロック・シンクロナイザであり、VCXO(電圧制御水晶発振器)あるいはVCO(電圧制御発振器)の周波数を、2つの基準クロックの1つに同期させます。プログラムにより設定可能な分周器Mおよび帰還分周器のNとPにより、VC(X)Oに対する基準クロックの分周比を高い自由度で設定できます。

VC(X)O_INクロックは最大2.2GHzまで動作します。外付けのVC(X)Oおよびループ・フィルタ部品の選定により、PLLループ帯域幅およびダンピング係数はさまざまなシステム要求を満足するように最適化できます。

CDCM7005は2つの基準クロック入力(PRI_REFおよびSEC_REF)のうち一方にロックでき、周波数ホールドオーバー・モードと高速周波数ロックをサポートすることで、フェイルセーフ動作とシステム冗長性を改善します。CDCM7005の出力はユーザ定義が可能であり、最大5個までのLVPECL出力あるいは最大10個までのLVCMOS出力を自由に組み合わせることができます。内蔵の同期ラッチにより、すべての出力が確実に同期され、低出力スキューを実現しています。

出力信号、分周比、入力選択などのようなデバイス設定は、すべてSPI(3線式シリアル・ペリフェラル・インターフェイス)でプログラムできます。SPIによりデバイス設定を個別に制御できます。

このデバイスは、電源電圧3.3Vで動作し、動作温度範囲は-40℃~+85℃です。

CDCM7005は、高性能、低位相雑音、および低スキューのクロック・シンクロナイザであり、VCXO(電圧制御水晶発振器)あるいはVCO(電圧制御発振器)の周波数を、2つの基準クロックの1つに同期させます。プログラムにより設定可能な分周器Mおよび帰還分周器のNとPにより、VC(X)Oに対する基準クロックの分周比を高い自由度で設定できます。

VC(X)O_INクロックは最大2.2GHzまで動作します。外付けのVC(X)Oおよびループ・フィルタ部品の選定により、PLLループ帯域幅およびダンピング係数はさまざまなシステム要求を満足するように最適化できます。

CDCM7005は2つの基準クロック入力(PRI_REFおよびSEC_REF)のうち一方にロックでき、周波数ホールドオーバー・モードと高速周波数ロックをサポートすることで、フェイルセーフ動作とシステム冗長性を改善します。CDCM7005の出力はユーザ定義が可能であり、最大5個までのLVPECL出力あるいは最大10個までのLVCMOS出力を自由に組み合わせることができます。内蔵の同期ラッチにより、すべての出力が確実に同期され、低出力スキューを実現しています。

出力信号、分周比、入力選択などのようなデバイス設定は、すべてSPI(3線式シリアル・ペリフェラル・インターフェイス)でプログラムできます。SPIによりデバイス設定を個別に制御できます。

このデバイスは、電源電圧3.3Vで動作し、動作温度範囲は-40℃~+85℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDCM7005 3.3V、高性能クロック・シンクロナイザ/ジッタ・クリーナ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2017年 9月 12日
* 放射線と信頼性レポート CDCM7005MHFG-V Radiation Test Report 2014年 11月 12日
その他の技術資料 クロック&タイミング・ソリューション (Rev. A 翻訳版) 2013年 12月 11日
ユーザー・ガイド GC5325 System Evaluation Kit (Rev. F) 2011年 4月 20日
アプリケーション・ノート TLK313x/CDCM7005 Multi-hop Performance 2009年 11月 1日
製品概要 TSW3003: RF Transmit Signal Chain Demonstration Kit Bulletin 2006年 9月 28日
ユーザー・ガイド CDCM7005 (BGA Package) Evaluation Module Manual (Rev. A) 2005年 12月 19日
アプリケーション・ノート Phase Noise/Phase Jitter Performance of CDCM7005 2005年 7月 26日
ユーザー・ガイド CDCM7005 (BGA Package) Evaluation Module Manual 2005年 6月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS5474EVM — ADS5474 14 ビット、400MSPS ADC の評価基板

ADS5474EVM は、TI の 14 ビット、400MSPS ADC である ADS5474 デバイスを評価するための回路基板です。付属のロジック・アナライザ向けブレイクアウト・ボードを活用すると、Agilent E5405A または Tektronix P6980 向けタッチレス・プローブを使用して、ADC の LVDS 出力を直接キャプチャすることができます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DAC5688EVM — DAC5688 評価モジュール

The DAC5688EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments' dual-channel 16-bit 800 MSPS digital-to-analog converter (DAC) with wideband LVDS data input, integrated 2x/4x/8x interpolation filters, on-board clock multiplier and PLL, 32-bit NCO and (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

CDCM7005 IBIS Model RGZ PKG With PKG Parasitics at 1kHz

SCAC062.ZIP (37 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

CDCM7005 IBIS Model RGZ PKG With PKG Parasitics at 2GHz (Rev. B)

SCAC061B.ZIP (43 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

CDCM7005 IBIS Model ZVA PKG With PKG Parasitics at 2GHz

SCAC060.ZIP (37 KB) - IBIS Model
計算ツール

CDC-CDCM7005-CALC — CDC7005/CDCM7005 PLL ループ帯域カリキュレータ

This tool helps to determine the right divider values (M, N & P) and to choose the filter type and components. This calculator will help to find out the appropriate loop bandwidth, phase margin, jitter peaking, etc. just varying the loop parameters like PFD frequency, filter components, Charge pump (...)
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
ガーバー・ファイル

CDCM7005BGA EVM Gerber Files

SCAC064.ZIP (669 KB)
ガーバー・ファイル

CDCM7005QFN EVM Gerber Files

SCAC065.ZIP (567 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01187 — 高速データ コンバータを使用するLIDARパルスのタイム オブ フライト(ToF)リファレンス デザイン

高精度で距離を測定するために、タイム オブ フライト(ToF)を使用する光学的な手法は、レーザー セーフティー スキャナ、レンジ ファインダー(距離計)、ドローン、ガイダンス システムなどさまざまなアプリケーションで活用されています。このデザインは、ターゲット識別、サンプリング レート要件の緩和、簡素化したシグナル チェーンなど、高速データ コンバータ ベースのソリューションにおける利点を詳細に示します。また、このデザインは、光学系、ドライバ、レシーバのフロント エンド回路や、A/D コンバータ(ADC)、D/A コンバータ(DAC)、信号処理にも対応しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00075 — 広帯域幅で高電圧の各種波形ジェネレータ向けフロント エンド

このリファレンス デザインは、アクティブ インターフェイスと DAC5682Z の電流シンク出力を組み合わせて使用する方法を示します。代表的なアプリケーションとして、多様な波形ジェネレータ向けのフロント エンドがあります。この評価基板 (EVM) は、D/A 変換用の DAC5682Z と、広帯域オペアンプを使用したアクティブ インターフェイスの実装を提示する OPA695 と、電圧スイングの大きいオペアンプを提示するための THS3091 や THS3095 を搭載しています。また、クロック生成用の CDCM7005、VCXO (電圧制御水晶発振器) とリファレンス、電圧安定化向けのリニア (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
BGA (ZVA) 64 Ultra Librarian
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ