CSD967201-Q1
- 入力電圧範囲:3V ~ 20V
- 定格 60A、ピーク電流 90A の対応能力
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 1:周囲温度 –40°C ~ +125°C の動作温度範囲、TA
- 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
- 機能安全対応
- 650kHz、12V の VIN、0.6V VOUT のときに 87.7% の電力段のピーク効率
- 650kHz、12V の VIN、0.8V VOUT のときに 89.4% の電力段のピーク効率
- 低減されたスイッチ ノード リンギング
- 高周波動作 (最大 2MHz)
- 温度補償された双方向電流検出の報告 (5µA/A)
- ボディ ブレーキ モード (BB)
- フォルト検出
- ハイサイド短絡 (HSS)
- フォルト保護
- 過熱 (OT)
- サイクル単位のバレー過電流制限 (IOC VALLEY)
- 2 次側ピーク過電流保護 (IOCPEAK)
- サイクルごとの負の過電流検出
- 5mm × 6mm × 0.75mm業界標準の QFN フットプリント パッケージ
- グリーン対応で、除外なしの RoHS 準拠
CSD967201-Q1は、自動車向けの高出力、高密度の同期降圧コンバータで使用するために高度に最適化された設計です。このデバイスは、ドライバ IC とパワー MOSFET を 1 つの Pb フリーのモノリシック設計に統合し、電力段のスイッチング機能を完結させています。この組み合わせにより、小型の業界標準 5mm × 6mm × 0.75mm フットプリントで、高電流、高効率、高速スイッチング能力が実現します。
CSD967201-Q1 は正確な電流検出と温度検出機能を統合しており、システム設計の簡素化と精度向上に役立ちます。保護機能には、サイクルごとの過電流および負の過電流制限、過温度シャットダウン、HS FET 短絡、さらに VCC、VIN、BOOT に対する UVLO が含まれます。
CSD967201-Q1 は TPS64300-Q1 の VRS-11 コントローラ、およびその他の標準的な VRS-11 コントローラと互換性があります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CSD967201-Q1 車載用同期降圧スマート電力段 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 14日 |
| 機能安全情報 | CSD967201 Functional Safety FIT rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 12月 18日 | |||
| 証明書 | CSD967201-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 7月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UNKNOWN (VDK) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。