DAC39J84

アクティブ

クワッドチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 4 Interface type JESD204B Sample/update rate (Msps) 2800 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 16x, 1x, 2x, 4x, 8x Power consumption (typ) (mW) 1619 SFDR (dB) 0 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Int
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 4 Interface type JESD204B Sample/update rate (Msps) 2800 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 16x, 1x, 2x, 4x, 8x Power consumption (typ) (mW) 1619 SFDR (dB) 0 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Int
FCCSP (AAV) 144 100 mm² 10 x 10
  • 分解能:16ビット
  • 最大サンプル・レート:2.8GSPS
  • 最大入力データ・レート:1.25GSPS
  • JESD204Bインターフェイス
    •  8つのJESD204Bシリアル入力レーン
    • レーンごとに最大12.5Gbpsのビット・レート
    • サブクラス1のマルチDAC同期
  • オンチップの超低ジッタPLL
  • 1×~16×の補間を選択可能
  • 48ビットNCO/または±n × Fs/8の、独立の複合ミ
    キサー
  • 広帯域デジタル直交変換器補正
  • Sinx/x補正フィルタ
  • フラクショナル・サンプル・グループ遅延の補正
  • マルチバンド・モード:独立した複合信号のデジタ
    ル加算
  • 3/4線のシリアル制御バス(SPI)
  • 組み込みの温度センサ
  • JTAG境界スキャン
  • クワッド・チャネルDAC37J84/DAC38J84ファミ
    リーとピン互換
  • 消費電力:2.8GSPSにおいて1.8W
  • パッケージ:10 × 10 mm、144ボールのフリップ・ チップBGA

アプリケーション

  • 携帯基地局
  • ダイバーシティ送信
  • 広帯域通信
  • 直接デジタル合成(DDS)計測器
  • ミリメートル/マイクロ波のバックホール
  • 自動テスト機器
  • ケーブル・インフラストラクチャ

  • 分解能:16ビット
  • 最大サンプル・レート:2.8GSPS
  • 最大入力データ・レート:1.25GSPS
  • JESD204Bインターフェイス
    •  8つのJESD204Bシリアル入力レーン
    • レーンごとに最大12.5Gbpsのビット・レート
    • サブクラス1のマルチDAC同期
  • オンチップの超低ジッタPLL
  • 1×~16×の補間を選択可能
  • 48ビットNCO/または±n × Fs/8の、独立の複合ミ
    キサー
  • 広帯域デジタル直交変換器補正
  • Sinx/x補正フィルタ
  • フラクショナル・サンプル・グループ遅延の補正
  • マルチバンド・モード:独立した複合信号のデジタ
    ル加算
  • 3/4線のシリアル制御バス(SPI)
  • 組み込みの温度センサ
  • JTAG境界スキャン
  • クワッド・チャネルDAC37J84/DAC38J84ファミ
    リーとピン互換
  • 消費電力:2.8GSPSにおいて1.8W
  • パッケージ:10 × 10 mm、144ボールのフリップ・ チップBGA

アプリケーション

  • 携帯基地局
  • ダイバーシティ送信
  • 広帯域通信
  • 直接デジタル合成(DDS)計測器
  • ミリメートル/マイクロ波のバックホール
  • 自動テスト機器
  • ケーブル・インフラストラクチャ

DAC39J84は、低消費電力でJESD204Bインターフェイスを搭載した16ビット、クワッド・チャネル、2.8GSPSのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。

デジタル・データは1、2、4、8本の構成可能なシリアルJESD204Bレーンでデバイスへ入力され、それぞれが最大12.5Gbpsで動作し、オンチップのターミネーションとプログラマブルなイコライゼーションが搭載されています。 こインターフェイスにより、JESD204Bはサブクラス1のSYSREFベースの調整可能なレイテンシと、複数デバイスの完全な同期を実現しています。

このデバイスには、複雑な転送アーキテクチャの設計を簡素化するための機能が組み込まれています。 完全にバイパス可能な、90dBを超えるストップ・バンド減衰を持つ2x~16xのデ ジタル補間フィルタにより、データ・インターフェイスとフィルタを簡素化できます。 オンチップの48ビット数値制御発振器 (NCO)および独立の複合ミキサーにより、柔軟かつ正確なキャリアの配置が可能です。

高パフォーマンスで低ジッタのPLLにより、デバイスのダイナミック・レンジに大きな影響を及ぼすことなく、クロック設定を簡素化できます。 デジタル直交変調器補正(QMC)および グループ遅延補正(QDC)により、直接の昇圧変換アプリケーションにおいて、チャネル間のゲイン、オフセット、位相、お よびグループ遅延の完全なIQ補償が可能になります。 入力データに異常な電力動作が検出された場合にパワーアンプ(PA)を 保護するため、プログラマブルなPA保護機構が利用可能です。

DAC39J84は、低消費電力でJESD204Bインターフェイスを搭載した16ビット、クワッド・チャネル、2.8GSPSのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。

デジタル・データは1、2、4、8本の構成可能なシリアルJESD204Bレーンでデバイスへ入力され、それぞれが最大12.5Gbpsで動作し、オンチップのターミネーションとプログラマブルなイコライゼーションが搭載されています。 こインターフェイスにより、JESD204Bはサブクラス1のSYSREFベースの調整可能なレイテンシと、複数デバイスの完全な同期を実現しています。

このデバイスには、複雑な転送アーキテクチャの設計を簡素化するための機能が組み込まれています。 完全にバイパス可能な、90dBを超えるストップ・バンド減衰を持つ2x~16xのデ ジタル補間フィルタにより、データ・インターフェイスとフィルタを簡素化できます。 オンチップの48ビット数値制御発振器 (NCO)および独立の複合ミキサーにより、柔軟かつ正確なキャリアの配置が可能です。

高パフォーマンスで低ジッタのPLLにより、デバイスのダイナミック・レンジに大きな影響を及ぼすことなく、クロック設定を簡素化できます。 デジタル直交変調器補正(QMC)および グループ遅延補正(QDC)により、直接の昇圧変換アプリケーションにおいて、チャネル間のゲイン、オフセット、位相、お よびグループ遅延の完全なIQ補償が可能になります。 入力データに異常な電力動作が検出された場合にパワーアンプ(PA)を 保護するため、プログラマブルなPA保護機構が利用可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quad-Channel, 16-Bit, 2.8 GSPS, Digital-to-Analog Converter データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 3月 31日
アプリケーション・ノート DAC3xJ8x Device Initialization and SYSREF Configuration 2017年 9月 27日
アプリケーション・ノート System solution for avionics & defense 2015年 9月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC39J84EVM — DAC39J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC) の評価基板 (EVM)

 DAC39J84EVM は、JESD204B インターフェイスを搭載した高速 DAC である DAC39J84 を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。オンボードのクロック処理ソリューション (LMK04828)、トランス結合型出力、包括的な電源ソリューション、使いやすいソフトウェア GUI、USB インターフェイスを搭載しています。

DAC39J84EVM は高速データ・コンバータ評価向けの高速データ・コンバータ Pro (HSDCPro) ソフトウェア・ツールを通じて、TI の JESD204B パターン・ジェネレータ・カードである TSW14J56EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ABACO-3P-FMC120 — Abaco Systems® 4 チャネル、16 ビット ADC/DAC 入出力 FPGA メザニン カード

Abaco FMC120 は、4 個の 16 ビット A/D コンバータ (ADC) と 4 個の 16 ビット D/A コンバータ (DAC) を提供します。このモジュールは、テキサス インスツルメンツの次の 2 製品を取り上げています:ADS54J60 2 チャネル、16 ビット、1GSPS の ADC (2 個) と、DAC39J84 JEDEC JESD204B データ コンバータ デジタル インターフェイスを使用する FPGA メザニン カード (FMC) コネクタを搭載したドーターカード内の 4 チャネル、16 ビット、2.8GSPS の DAC (1 個)。

FMC120 (...)

購入先:Abaco Systems
ファームウェア

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC644 DAC3XJ8XEVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DAC38J84 IBIS Model

SLAM197.ZIP (50 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

DAC38RF8x IBIS-AMI Model (Rev. A)

SLAM343A.ZIP (24658 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00996 — 同期式マルチ トランスミッタのリファレンス デザイン:複数の DAC を時間整合させる方法

現代のモバイル通信システムにおける通信距離、データ レート、信頼性をさらに向上させるために、システム設計者は空間ダイバーシティと空間多重化の組み合わせを実現するために、マルチアンテナ送信システムにさらに重点を置いています。このような実装により、伝送媒体におけるパス損失やマルチパス効果をさらに補償することが可能になります。これらの実装は、通信距離やデータ レートの向上、信頼性の改善にもつながる可能性があります。ビーム フォーミング技術を用いたマルチアンテナ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00335 — High Bandwidth, High Frequency Transmitter Reference Design

このリファレンス・デザインでは、DAC38J84 のような電流源 DAC を TRF3704 変調器と組み合わせて、高帯域および高周波のアプリケーションをサポートする場合に必要とされる回路の変更を示します。  TRF3704 は 6GHz の変調器であり、BB の広い帯域幅をサポートできます。  DAC38J84 は 2.5GSPS のコンバータであり、600MHz のベースバンド帯域幅をサポートできます。  この組み合わせにより、従来はハイエンド通信システムで達成が困難だった周波数と帯域幅での動作を容易に実現できるようになります。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (AAV) 144 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ