ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール 絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

DCP010505DB

アクティブ

小型、1W 絶縁型非安定化 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 1W, Dual output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 100
Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 1W, Dual output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 100
PDIP (NVA) 7 180.292 mm² 19.18 x 9.4 SOP (DUA) 7 201.39 mm² 19.18 x 10.5
  • 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
  • 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加: 60VDC / 42.5VAC
  • UL1950 認定部品
  • EN55022 Class B の EMC に準拠
  • 7 ピン PDIP および 7 ピン SOP パッケージ
  • 入力電圧: 5V、15V、24V
  • 出力電圧: ±5V、±6.5V、±12V、±15V
  • デバイス間の同期
  • 過熱保護機能
  • 短絡保護
  • 高効率
  • 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
  • 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加: 60VDC / 42.5VAC
  • UL1950 認定部品
  • EN55022 Class B の EMC に準拠
  • 7 ピン PDIP および 7 ピン SOP パッケージ
  • 入力電圧: 5V、15V、24V
  • 出力電圧: ±5V、±6.5V、±12V、±15V
  • デバイス間の同期
  • 過熱保護機能
  • 短絡保護
  • 高効率

DCP01Bシリーズは、1W、絶縁型、非安定型DC/DCコンバータ・モジュールのファミリです。必要な外付け部品が最小限で、オンチップのデバイス保護が搭載されているため、DCP01Bシリーズのデバイスは出力ディセーブルやスイッチング周波数の同期などの追加機能も提供できます。

これらの機能に加え、小型サイズであることから、DCP01Bシリーズのデバイスは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで簡単に使用できるソリューションです。

DCP01Bシリーズは、1W、絶縁型、非安定型DC/DCコンバータ・モジュールのファミリです。必要な外付け部品が最小限で、オンチップのデバイス保護が搭載されているため、DCP01Bシリーズのデバイスは出力ディセーブルやスイッチング周波数の同期などの追加機能も提供できます。

これらの機能に加え、小型サイズであることから、DCP01Bシリーズのデバイスは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで簡単に使用できるソリューションです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DCPA10505D アクティブ 小型、1W 絶縁型非安定化 DC/DC コンバータ Offers higher efficiency and includes soft start.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DCP01 シリーズ、1W、1000VRMS 絶縁型、非安定型 DC/DC コンバータ・モジュール データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2020年 11月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (NVA) 7 Ultra Librarian
SOP (DUA) 7 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ