DP83TC816-Q1-DESIGN — Automotive Ethernet 100BASE-T1 PHY Transceiver with AVB, IEEE802.1AS and TC-10
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
- DP83TC816-Q1 — AVB クロック生成機能、RGMII、SGMII 搭載、IEEE802.1AS 対応、車載グレード 100BASE-T1 イーサネット PHY
DP83TC816-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bw と Open Alliance (OA) に準拠した車載認定済み 100Base-T1 イーサネット物理層トランシーバです。このデバイスは、シールドあり、なしの単一ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要なすべての物理層機能を、xMII インターフェイスの柔軟性で提供します。
DP83TC816-Q1 は IEEE802.1AS/IEEE1588v2 ハードウェア タイムスタンプとフラクショナル PLL を内蔵しており、高精度の時間同期を実現できます。このフラクショナル PLL は、ウォール クロックの周波数と位相の同期 (外部 VCXO が不要) と、オーディオとその他の ADAS アプリケーションで必要とされる広範な時間同期周波数の生成を可能にします。この PHY は、AVB その他のオーディオ アプリケーションのためのメディア クロックおよびビット クロックを生成するために、IEEE 1722 CRF デコード機能も内蔵しています。
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 36 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。