DP83TD530-Q1
- IEEE 802.3cg 準拠の 10Mbps 10BASE-T1S
- マルチドロップまたはポイント ツー ポイントの半二重
- チャネルによって、25m を超えるケーブルと 16 を超えるノードをサポート
- ホスト コントローラ インターフェイス:OA 準拠の 3 ピン インターフェイス
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度:–40 ~ 125°C、TA (グレード 1)
- 3.3V のシングル電源動作、I/O 電圧の 1.8/2.5/3.3V オプション
- OA TC10 のローカルおよびリモート ウェークアップのサポート
- 適切な外部ホストと組み合わせる場合、OA TC14 PHY 機能をサポートします
- トポロジの検出
- 信号品質表示 (SQI)
- ハーネス欠陥検出 (HDD)
- 保護機能と障害検出機能を備えた堅牢な PHY アーキテクチャ
- GND または 48V VBAT へのバス ワイヤ短絡保護
- 過熱、低電圧の検出
- MDI ピンに対して ±8kV HBM ESD
- MDI ピンの±8kV ISO10605 /IEC61000-4-2 ESD 接触放電
- MDI ピンのための拡張 CMV サポート
- OA PMA、および EMC 準拠
DP83TD530-Q1 は 10BASE-T1S OA TC–14 準拠の PMD トランシーバで、。このデバイスには完全なアナログフロントエンド機能が搭載されていますが、MAC、デジタル PHY、管理機能はホストシステムに依存します。このソリューションは、CAN トランシーバ手法と同様、ホストコントローラと PMD トランシーバチップ間のシンプルでコスト効率の優れた 3 ピンクロックレスインターフェイスを備えています。このデバイスは、シールドなしのツイストペアケーブルで 10Mbps のマルチドロップまたはポイントツーポイントの半二重通信をサポートしており、同相電圧 (CMV) の許容誤差は に拡張されています。デバイスは OA -3pinインターフェイスを使用してホストコントローラまたはスイッチと通信します。ホストには 10BASE-T1S デジタル PHY が組み込まれている必要があります。
DP83TD530-Q1、TC10 ウェーク/スリープ機能を搭載し、効率的なシステムレベルの消費電力を実現できます。デバイスではイーサネットデータラインによるリモートウェークアップをサポートしています。
DP83TD530-Q1 は、ケーブルの故障検出、低電圧、過熱の監視などの診断機能を搭載しており、システム開発と保守の効率化に役立ちます。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
10BASE-T1S Automotive PHY with 3-pin interface
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。