DRV10987

アクティブ

公称 12V ~ 24V、3.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Sinusoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 6.2 Vs ABS (max) (V) 45 Features Buck Step Down Converter, Initial Position Detect (IPD), Integrated FETs, Integrated Motor Control, Rotor Lock Protection, SPI/I2C, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Sinusoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 6.2 Vs ABS (max) (V) 45 Features Buck Step Down Converter, Initial Position Detect (IPD), Integrated FETs, Integrated Motor Control, Rotor Lock Protection, SPI/I2C, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 動作電圧範囲:
    • モータ動作: 6.2V~28V
  • 合計ドライバH + L rDS(on)
    • TA = 25℃で250mΩ
  • ドライバ電流: 連続巻線電流2A (ピーク3A)
  • センサレスの正弦180°整流方式
  • EMI管理のため出力PWMスルー・レートと周波数を変更可能
  • 初期位置検出アルゴリズムによりスタートアップ時のバック・スピンを防止
  • 外部検出抵抗不要
  • 柔軟なユーザー・インターフェイス・オプション
    • I2Cインターフェイス: コマンドおよびフィードバックのためレジスタにアクセス
    • 専用SPEEDピン: アナログまたはPWM入力に対応
    • 専用FGピン: TACHフィードバックに使用
    • スピンアップ・プロファイルをEEPROMでカスタマイズ可能
    • DIRピンによる順方向-逆方向制御
  • 5V、100mAのバック・コンバータを内蔵
  • 3.3V、20mAのLDOを内蔵
  • スタンバイ電流: 8.5mA
  • スタンバイ・バージョン(DRV10987S)の消費電流: 8.5mA
  • スリープ・バージョン(DRV10987D)の消費電流: 48µA
  • 保護機能
    • 過電流保護(位相間、位相とGNDとの間、位相とVCCとの間の短絡)
    • ロック検出機能によりロータのロック状況を検出
    • 電圧サージ防止(AVS)保護
    • 低電圧誤動作防止(UVLO)
    • 過電圧保護
    • 熱警告およびシャットダウン
  • 熱特性強化型パッケージ
  • 動作電圧範囲:
    • モータ動作: 6.2V~28V
  • 合計ドライバH + L rDS(on)
    • TA = 25℃で250mΩ
  • ドライバ電流: 連続巻線電流2A (ピーク3A)
  • センサレスの正弦180°整流方式
  • EMI管理のため出力PWMスルー・レートと周波数を変更可能
  • 初期位置検出アルゴリズムによりスタートアップ時のバック・スピンを防止
  • 外部検出抵抗不要
  • 柔軟なユーザー・インターフェイス・オプション
    • I2Cインターフェイス: コマンドおよびフィードバックのためレジスタにアクセス
    • 専用SPEEDピン: アナログまたはPWM入力に対応
    • 専用FGピン: TACHフィードバックに使用
    • スピンアップ・プロファイルをEEPROMでカスタマイズ可能
    • DIRピンによる順方向-逆方向制御
  • 5V、100mAのバック・コンバータを内蔵
  • 3.3V、20mAのLDOを内蔵
  • スタンバイ電流: 8.5mA
  • スタンバイ・バージョン(DRV10987S)の消費電流: 8.5mA
  • スリープ・バージョン(DRV10987D)の消費電流: 48µA
  • 保護機能
    • 過電流保護(位相間、位相とGNDとの間、位相とVCCとの間の短絡)
    • ロック検出機能によりロータのロック状況を検出
    • 電圧サージ防止(AVS)保護
    • 低電圧誤動作防止(UVLO)
    • 過電圧保護
    • 熱警告およびシャットダウン
  • 熱特性強化型パッケージ

DRV10987デバイスは三相のセンサレス180°正弦モータ・ドライバで、パワーMOSFETが内蔵されており、最大2Aまでの連続駆動電流を供給できます。このデバイスはコストが重要で、低ノイズで、外付け部品数の少ないファンやポンプ用途向けに特化して設計されています。

DRV10987デバイスは、最低6.2Vの電源電圧でモータへ電流を供給します。電源電圧が28Vを超える場合、デバイスはモータの駆動を停止し、DRV10987の回路を保護します。

DRV10987デバイスは、独自のセンサレス制御方式を使用して連続的な正弦駆動を行うため、整流の結果として一般に発生する純音響の発生が大幅に低下しています。デバイスへのインターフェイスは、単純で柔軟に設計されています。モータはPWM、アナログ、またはI2C入力により直接制御できます。モータ速度のフィードバックは、FGピンとI2Cインターフェイスの両方から同時に得られます。

DRV10987デバイスには降圧レギュレータが搭載されており、電源電圧を効率的に5Vへ降圧して、内部と外部の回路に電力を供給できます。3.3V LDOを使用して、外部の回路に電力を供給することもできます。スタンバイ・モード(8.5mA)バージョン(DRV10987S)ではレギュレータが実行状態に維持され、スリープ・モード(48µA)バージョン(DRV10987D)ではレギュレータがシャットオフされます。このデータシートでは、スリープとスタンバイの機能について特に説明する場所を除き、全体を通して、DRV10987D (スリープ・バージョン)とDRV10987S (スタンバイ・バージョン)の両方のデバイスについて、DRV10987という部品番号を使用します。

ユーザーは、I2Cインターフェイスを使用してレジスタの特定のモータ・パラメータを再プログラム、およびEEPROMをプログラムし、特定のアプリケーション用に性能を最適化できます。DRV10987デバイスは、熱効率の高い、サーマル・パッドの露出したHTSSOP 24ピン・パッケージで供給されます。規定の動作時周囲温度範囲は-40℃~125℃です。

DRV10987デバイスは三相のセンサレス180°正弦モータ・ドライバで、パワーMOSFETが内蔵されており、最大2Aまでの連続駆動電流を供給できます。このデバイスはコストが重要で、低ノイズで、外付け部品数の少ないファンやポンプ用途向けに特化して設計されています。

DRV10987デバイスは、最低6.2Vの電源電圧でモータへ電流を供給します。電源電圧が28Vを超える場合、デバイスはモータの駆動を停止し、DRV10987の回路を保護します。

DRV10987デバイスは、独自のセンサレス制御方式を使用して連続的な正弦駆動を行うため、整流の結果として一般に発生する純音響の発生が大幅に低下しています。デバイスへのインターフェイスは、単純で柔軟に設計されています。モータはPWM、アナログ、またはI2C入力により直接制御できます。モータ速度のフィードバックは、FGピンとI2Cインターフェイスの両方から同時に得られます。

DRV10987デバイスには降圧レギュレータが搭載されており、電源電圧を効率的に5Vへ降圧して、内部と外部の回路に電力を供給できます。3.3V LDOを使用して、外部の回路に電力を供給することもできます。スタンバイ・モード(8.5mA)バージョン(DRV10987S)ではレギュレータが実行状態に維持され、スリープ・モード(48µA)バージョン(DRV10987D)ではレギュレータがシャットオフされます。このデータシートでは、スリープとスタンバイの機能について特に説明する場所を除き、全体を通して、DRV10987D (スリープ・バージョン)とDRV10987S (スタンバイ・バージョン)の両方のデバイスについて、DRV10987という部品番号を使用します。

ユーザーは、I2Cインターフェイスを使用してレジスタの特定のモータ・パラメータを再プログラム、およびEEPROMをプログラムし、特定のアプリケーション用に性能を最適化できます。DRV10987デバイスは、熱効率の高い、サーマル・パッドの露出したHTSSOP 24ピン・パッケージで供給されます。規定の動作時周囲温度範囲は-40℃~125℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
MCF8316A アクティブ 最大 40V、8A ピーク、センサレス FOC 制御 3 相 BLDC モーター ドライバ New device integrates more advanced control algorithm features to easily tune the motor and achieve optimized performance.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV10987 12V~24V、三相、センサレスBLDCモータ・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 6月 18日
アプリケーション・ノート MCT8316A - Design Challenges and Solution PDF | HTML 2022年 6月 22日
アプリケーション・ノート MCF8316A - Design Challenges and Solutions PDF | HTML 2021年 11月 29日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Solving Sleep Mode Entry System Issues in the DRV10987D I2C Speed Command Mode PDF | HTML 2021年 8月 20日
アプリケーション・ノート When to Use DRV10987 or DRV10983 2018年 10月 19日
技術記事 Designing efficient, high-performing appliances with BLDC motors PDF | HTML 2018年 7月 12日
ユーザー・ガイド DRV109xxEVM Quick Start Guide (Rev. C) 2018年 3月 7日
技術記事 Cut the power and complexity of your appliance designs PDF | HTML 2018年 2月 6日
技術記事 Integrated intelligence part 3: motor startup from standstill position PDF | HTML 2017年 12月 11日
設計ガイド DRV10983/DRV10975/DRV10983-Q1/DRV10987 EEPROM プログラミング・ツールのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017年 12月 4日
技術記事 Integrated intelligence part 2: motor startup open loop acceleration PDF | HTML 2017年 12月 4日
技術記事 Brush up on the latest motor design considerations for appliances PDF | HTML 2017年 10月 26日
ユーザー・ガイド User's Guide For The TIDA-01373 (Rev. A) 2017年 10月 10日
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV10987 Evaluation Module User's Guide 2017年 8月 30日
ユーザー・ガイド DRV10987 Tuning Guide 2017年 8月 30日
ユーザー・ガイド DRV10983x, DRV10975x, and DRV10987 IPD Tuning Guide (Rev. A) 2017年 5月 30日
アプリケーション・ノート How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) 2017年 2月 5日
アプリケーション・ノート Tuning Lead Angle in DRV10x Sensorless BLDC Drivers PDF | HTML 2012年 10月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV10987EVM — DRV10987 evaluation module, 12-V/24-V three-phase, sensorless brushless DC motor driver 

The DRV10987EVM evaluation module (EVM) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's fully integrated brushless motor driver, DRV10987. The EVM is a high-performance, power-efficient and cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. The DRV10987EVM (...)
ユーザー ガイド: PDF
サンプル・コードまたはデモ

TIDA-01373-SW TIDA-01373 DRV10983_75 Example Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
DRV10987 公称 12V ~ 24V、3.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ
サンプル・コードまたはデモ

TIDA-01373-SW1 TIDA-01373 DRV10983Q1 and DRV10987 Example Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
DRV10987 公称 12V ~ 24V、3.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLOC345 DRV109xx Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
DRV10975 公称 12V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 2 相 BLDC モーター・ドライバ DRV10983 公称 24V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ DRV10983-Q1 車載対応、12V バッテリ、3.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ DRV10987 公称 12V ~ 24V、3.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV10975EVM DRV10975EVM 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価基板 DRV10983EVM DRV 10983 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価基板 DRV10983Q1EVM DRV10983-Q1 evaluation board, 12-V, 24-V automotive three-phase, sensorless brushless DC mot DRV10987EVM DRV10987 evaluation module, 12-V/24-V three-phase, sensorless brushless DC motor driver 
ガーバー・ファイル

DRV10987 Design File

SLOC347.ZIP (1030 KB)
ガーバー・ファイル

DRV10987EVM Hardware Design Files

SLOC349.ZIP (4377 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-01585 — 閉ループ速度制御機能付き 24V/36W センサレス BLDC 正弦波モーター・ドライブのリファレンス・デザイン

This brushless DC (BLDC) motor drive reference design uses closed-loop control to achieve a very-high speed accuracy using only two chips. The first chip is a cost effective entry level MCU out of the popular ultra-low power MSP430 family. The other (DRV10987) is a three-phase, sensorless, (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01493 — 放熱特性を最適化した 2 層 60W センサレス BLDC(ブラシレス DC)モーター・ドライブのリファレンス・デザイン

TIDA-01493 リファレンス・デザインは DRV10987 モーター・ドライバを使用するセンサレス・ブラシレス DC (BLDC)モーター正弦波駆動回路です。PCB は DRV10987 の温度を低減します。 DRV10987 の過熱の可能性がある場合や、DRV10987 のパッケージを防水加工する際などに材料が原因で低いパッケージ温度が必要な場合に使用するリファレンス・デザインです。対象の最終製品は乾燥機のファン、排水ポンプ、空気清浄機などです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01373 — EEPROM プログラミング・ツールのリファレンス・デザイン

The TIDA-01373 is a reference hardware and software example of a scalable programming tool for the DRV10983, DRV10975, DRV10983-Q1, and DRV10987 integrated BLDC motor drivers. These devices feature configurable EEPROM registers that need to be set to motor-specific parameters. This reference (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian