TIDA-01493

放熱特性を最適化した 2 層 60W センサレス BLDC モータードライブのリファレンスデザイン

TIDA-01493

設計ファイル

概要

TIDA-01493 リファレンス デザインは DRV10987 モーター ドライバを使用するセンサレス ブラシレス DC (BLDC)モーター正弦波駆動回路です。PCB は DRV10987 の温度を下げるように設計されています。DRV10987 の過熱の可能性がある場合や、DRV10987 のパッケージを防水加工する際などに材料が原因で低いパッケージ温度が必要な場合に使用するリファレンス デザインです。これを必要とする最終機器は、乾燥ファン、排水ポンプ、空気清浄機などです。

特長
  • 低温度動作により効率を向上
  • 過熱保護
  • 過電流保護
  • 最大 60W の用途で放熱を改善
出力電圧オプション TIDA-01493.1
Vin(最小)(V) 12
Vin(最大)(V) 24
Vout (Nom) (V)
Iout(最大)(V)
出力電力(W)
絶縁/非絶縁
入力タイプ DC
トポロジ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU417.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRTN3.PDF (68 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTN2.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTN5.ZIP (307 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE15.ZIP (152 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTN4.PDF (419 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTN1.PDF (73 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10987公称 12V ~ 24V、3.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLOC345 — DRV109xx Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
DRV10975 公称 12V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 2 相 BLDC モーター ドライバ DRV10983 公称 24V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ DRV10983-Q1 車載 12V バッテリ、3.5A ピーク センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ DRV10987 公称 12V ~ 24V、3.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01493 放熱特性を最適化した 2 層 60W センサレス BLDC モータードライブのリファレンスデザイン TIDA-01496 単層、12V、プログラマブル三相BLDCモータ ドライバ、速度レギュレーション付きのリファレンス デザイン
評価ボード
DRV10975EVM DRV10975EVM 3 相ブラシレス モーター ドライバの評価基板 DRV10983EVM DRV 10983 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価基板 DRV10983Q1EVM DRV10983-Q1 車載対応、12V、24V、3 相センサレス BLDC モーター ドライバの評価基板 DRV10987EVM DRV10987 12V / 24V、3 相センサレス BLDC モーター ドライバの評価基板
ダウンロードオプション

SLOC345 DRV109xx Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2018/06/20
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
制御機能を統合した BLDC ドライバ
DRV10975 公称 12V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 2 相 BLDC モーター ドライバ DRV10983 公称 24V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ DRV10983-Q1 車載 12V バッテリ、3.5A ピーク センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ DRV10987 公称 12V ~ 24V、3.5A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01493 放熱特性を最適化した 2 層 60W センサレス BLDC モータードライブのリファレンスデザイン TIDA-01496 単層、12V、プログラマブル三相BLDCモータ ドライバ、速度レギュレーション付きのリファレンス デザイン
評価ボード
DRV10975EVM DRV10975EVM 3 相ブラシレス モーター ドライバの評価基板 DRV10983EVM DRV 10983 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価基板 DRV10983Q1EVM DRV10983-Q1 車載対応、12V、24V、3 相センサレス BLDC モーター ドライバの評価基板 DRV10987EVM DRV10987 12V / 24V、3 相センサレス BLDC モーター ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc345 or www.ti.com/lit/xx/sloc345a/sloc345a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC345. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 熱最適化2層60WセンサレスBLDCモータ駆動のリファレンス・デザ イン 英語版 2017/11/20

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00447 24V、100W/30W センサレス ブラシレス DC モーター ドライブのリファレンス デザイン TIDA-00652 90 ~ 265VAC、効率 91%、>0.94 PF の降圧 PFC と 24V、30W ブラシレス DC モーター ドライブを組み合わせたリファレンス デザイン TIDA-01417 『90~265V AC 入力、統合型 30W センサレス BLDC モータ ドライブ後付けのリファレンス デザイン』

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。