DRV8262
-
- シングルまたはデュアル H ブリッジ モータ ドライバ
- 1 つまたは 2 つのブラシ付き DC モータを駆動
- 1 つのステッパ モータ
- 1 つまたは 2 つの熱電冷却器 (TEC)
- 4.5V~60V の動作電源電圧範囲
- 低い RDS(ON):
- 100mΩ HS + LS (デュアル H ブリッジ)
- 50mΩ HS + LS (シングル H ブリッジ)
- 高い出力電流能力:
- デュアル H ブリッジ (24V、25℃):
- DDW パッケージではピーク 8A
- DDV パッケージではピーク 16A
- シングル H ブリッジ (24V、25℃):
- DDW パッケージではピーク 16A
- DDV パッケージではピーク 32A
- デュアル H ブリッジ (24V、25℃):
- 動作インターフェイスをプログラム可能
- 位相 / イネーブル (PH/EN)
- PWM (IN/IN)
- 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
- ハイサイド MOSFET の電流検出
- 各 H ブリッジの検出出力 (IPROPI)
- 最大電流時に ±4 % の検出精度
- 独立したロジック電源電圧 (VCC)
- オフ時間 PWM チョッピングを構成可能
- 7、16、24 または 32µs
-
フォルトからの回復方法をプログラム可能
- 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
- 低消費電流のスリープ モード (3µA)
- 保護機能
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ ポンプ低電圧 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル シャットダウン (OTSD)
- フォルト条件出力 (nFAULT)
DRV8262 は、広範な産業用アプリケーション向けの、電圧範囲の広い大電力の H ブリッジ モータ ドライバです。このデバイスは 2 個の H ブリッジを内蔵しており、1 個もしくは 2 個の DC モータまたは 1 個のバイポーラ ステッパ モータを駆動します。DRV8262 は、デュアル H ブリッジ モードで最大 16A、シングル H ブリッジ モードで最大 32A のピーク電流をサポートしています。このデバイスは、電流検出とレギュレーション、電流検出出力、保護回路も内蔵しています。
複数のハイサイド MOSFET 間にまたがる電流検出機能を内蔵しているため、ドライバは起動時や高負荷時にもモータの電流をレギュレートできます。可変の外部基準電圧により、電流制限を設定できます。また、このデバイスは、各 H ブリッジのモータ電流に比例した出力電流を供給します。センシング機能を内蔵しているので、シャント抵抗が不要になり、ボード面積の節減とシステムコストの削減につながります。
低消費電力のスリープ モードにより、非常に低い待機時消費電流を実現できます。保護機能として、電源低電圧誤動作防止 (UVLO)、チャージ ポンプ低電圧検出 (CPUV)、出力過電流検出 (OCP)、デバイス過熱検出 (OTSD) を内蔵しています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8262 :電流検出出力搭載、60V、シングルまたはデュアル H ブリッジ モータ ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 10月 13日 |
| アプリケーション・ノート | Integrated FETs vs External FETs: Performance Comparison of Motor Drivers | PDF | HTML | 2022年 12月 22日 | |||
| 証明書 | DRV8262VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 16日 | ||||
| 証明書 | DRV8262EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8262EVM — DRV8262 シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8262EVM は、DRV8262DDWR の機能と性能を提示します。この製品は 2 個の H ブリッジを内蔵しており、2 個の DC モーターまたは 1 個のバイポーラ ステッパ モーターを駆動します。2 個の H ブリッジを並列接続し、1 個の DC モーターを大電流で駆動することもできます。
このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作します。フルスケール電流は最大 5A であり、複数を並列接続すると、10A の電流を駆動できます。
DRV8262VEVM — DRV8262 DDV パッケージのシングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8262VEVM は、DRV8262DDVR の機能と性能を提示します。この製品は 2 個の H ブリッジを内蔵しており、2 個の DC モーターまたは 1 個のバイポーラ ステッパ モーターを駆動します。2 個の H ブリッジを並列接続し、1 個の DC モーターを大電流で駆動することもできます。
このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作します。フルスケール電流は最大 10A であり、複数を並列接続すると、20A の電流を駆動できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
| HTSSOP (DDW) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。