DRV8462

アクティブ

スマート チューニングと停止検出と自動トルク制御の各機能搭載、65V、10A、デュアル H ブリッジ ステッピング モーター ドライバ

製品詳細

Vs ABS (max) (V) 65 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 8 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO), SPI Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 10 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 100 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection, Smart Tune, Stall Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 65 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 8 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO), SPI Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 10 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 100 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection, Smart Tune, Stall Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (DDV) 44 113.4 mm² 14 x 8.1 HTSSOP (DDW) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • ステッパ・モーター・ドライバ
    • STEP/DIR ピン付きの SPI またはハードウェア・インターフェイス
    • 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
  • 4.5V~65V の動作電源電圧範囲

    • 標準の 24V、36V、48V レールをサポート
  • 低い R DS(ON):24V、25℃で 100mΩ HS + LS

  • ブリッジごとの大電流能力:
    • DDW パッケージ: 5A フルスケール、3.5A RMS
    • DDV パッケージ: 10A フルスケール、7A RMS
  • DDW パッケージは次のデバイスと ピン互換
  • 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
    • 5% のフルスケール電流精度
  • スマート・チューンと混合減衰のレギュレーション・オプション
  • サイレント・ステップ減衰モードは静止時および低速時のサイレント動作に使用
  • 自動マイクロステッピング・モードはステップ周波数補間に使用
  • カスタマイズ可能なマイクロステッピング・インデクサの表
  • 自動トルクは負荷に依存する電流制御に使用
  • 静止電力節約モード
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (3µA)
  • 独立したロジック電源電圧 ( VCC)
  • 保護および診断機能
    • センサレスの ストール検出
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 開放負荷検出 (OL)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)
    • インデクサのゼロ位置出力 ( nHOME)
  • ステッパ・モーター・ドライバ
    • STEP/DIR ピン付きの SPI またはハードウェア・インターフェイス
    • 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
  • 4.5V~65V の動作電源電圧範囲

    • 標準の 24V、36V、48V レールをサポート
  • 低い R DS(ON):24V、25℃で 100mΩ HS + LS

  • ブリッジごとの大電流能力:
    • DDW パッケージ: 5A フルスケール、3.5A RMS
    • DDV パッケージ: 10A フルスケール、7A RMS
  • DDW パッケージは次のデバイスと ピン互換
  • 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
    • 5% のフルスケール電流精度
  • スマート・チューンと混合減衰のレギュレーション・オプション
  • サイレント・ステップ減衰モードは静止時および低速時のサイレント動作に使用
  • 自動マイクロステッピング・モードはステップ周波数補間に使用
  • カスタマイズ可能なマイクロステッピング・インデクサの表
  • 自動トルクは負荷に依存する電流制御に使用
  • 静止電力節約モード
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (3µA)
  • 独立したロジック電源電圧 ( VCC)
  • 保護および診断機能
    • センサレスの ストール検出
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 開放負荷検出 (OL)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)
    • インデクサのゼロ位置出力 ( nHOME)

DRV8462 は、広い電圧範囲、大電力、高性能のステッパ・モーター・ドライバです。このデバイスは最大 65V の電源電圧をサポートし、100mΩ の HS + LS オン抵抗を持つ MOSFET を内蔵しているため、最大 10A の電流を供給できます。

自動トルク機能により、負荷トルクに応じてコイル電流を調整することで、システムの効率が向上します。静止電力節約モードにより、モーターの保持状態での電力損失が低減されます。サイレント・ステップ減衰モードにより、低速および静止時にノイズのない動作が実現します。電流検出を内蔵しており、検出抵抗が不要になるため、PCB の面積とシステムのコストを削減できます。内蔵のインデクサは最大 1/256 のマイクロステッピングをサポートし、自動マイクロステッピングモードで入力 STEP 信号を補間することにより、コントローラのオーバーヘッドを低減します。センサレスのストール検出により、システムでのエンド・ストップが不要になります。このデバイスは、他の保護および診断機能をサポートしており、堅牢で信頼性の高い動作を実現します。

DRV8462 は、最小限の調整だけで、高度な機能を構成できます。このデバイスは、外付け FET ドライバに比べて電力密度が高く、PCB 面積も小さくなっています。高いエネルギー効率と、高精度でノイズのない動作により、DRV8462 は、高性能ステッパ システムの選択肢となっています。

DRV8462 は、広い電圧範囲、大電力、高性能のステッパ・モーター・ドライバです。このデバイスは最大 65V の電源電圧をサポートし、100mΩ の HS + LS オン抵抗を持つ MOSFET を内蔵しているため、最大 10A の電流を供給できます。

自動トルク機能により、負荷トルクに応じてコイル電流を調整することで、システムの効率が向上します。静止電力節約モードにより、モーターの保持状態での電力損失が低減されます。サイレント・ステップ減衰モードにより、低速および静止時にノイズのない動作が実現します。電流検出を内蔵しており、検出抵抗が不要になるため、PCB の面積とシステムのコストを削減できます。内蔵のインデクサは最大 1/256 のマイクロステッピングをサポートし、自動マイクロステッピングモードで入力 STEP 信号を補間することにより、コントローラのオーバーヘッドを低減します。センサレスのストール検出により、システムでのエンド・ストップが不要になります。このデバイスは、他の保護および診断機能をサポートしており、堅牢で信頼性の高い動作を実現します。

DRV8462 は、最小限の調整だけで、高度な機能を構成できます。このデバイスは、外付け FET ドライバに比べて電力密度が高く、PCB 面積も小さくなっています。高いエネルギー効率と、高精度でノイズのない動作により、DRV8462 は、高性能ステッパ システムの選択肢となっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DRV8452 アクティブ スマート チューニングと停止検出と自動トルク制御の各機能搭載、50V、5A、デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ P2P device for lower voltage applications (50 V abs max)
DRV8461 アクティブ スマート チューニング、停止検出、自動トルク制御の各機能搭載、65V、3A、デュアル H ブリッジ ステッパ モーター ドライバ 65-V P2P device for lower current applications (3A FS)
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8262 アクティブ 電流センス機能とレギュレーション機能内蔵、65V、シングル / デュアル H ブリッジ ドライバ Single or dual H-bridge motor driver with  PH/EN or PWM interface
DRV8434A アクティブ 統合型電流センシング機能および停止検出機能 (GPIO) 搭載、48V、2.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ Stepper driver with stall detection for lower voltage applications
DRV8962 アクティブ 電流センス出力搭載、65V、4 チャネル ハーフブリッジ ドライバ Stepper driver for higher voltage and higher current applications (65 V abs max, 5 A FS)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8462:65V、5~10A ステッパ・モーター・ドライバ、高効率およびノイズレス動作用 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 11月 21日
アプリケーション・ノート 自動トルクによるステッパ・モーター・システムの電力損失の低減 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 1月 27日
ユーザー・ガイド DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 1月 18日
証明書 DRV8462EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 1月 17日
アプリケーション・ノート Integrated FETs vs External FETs: Performance Comparison of Motor Drivers PDF | HTML 2022年 12月 22日
証明書 DRV8462VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8462EVM — DRV8462 自動マイクロステッピング機能搭載、ステッパ モーター ドライバの評価基板

DRV8462EVM 評価基板は、DRV8462DDWR の機能と性能を提示します。

DRV8462 は、車載アプリケーション向けのフル統合型ステッパ モーター ドライバです。このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作し、最大 5A のフルスケール電流を駆動できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

Zipped folder containing manifests and installers for both the GUI and the firmware of the DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family of devices. Detailed instructions on how to use the GUI can be found in the User's Guide of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DDV) 44 Ultra Librarian
HTSSOP (DDW) 44 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ