DRV8262VEVM
DRV8262 DDV パッケージのシングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8262VEVM
概要
DRV8262VEVM は、DRV8262DDVR の機能と性能を提示します。この製品は 2 個の H ブリッジを内蔵しており、2 個の DC モーターまたは 1 個のバイポーラ ステッパ モーターを駆動します。2 個の H ブリッジを並列接続し、1 個の DC モーターを大電流で駆動することもできます。
このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作します。フルスケール電流は最大 10A であり、複数を並列接続すると、20A の電流を駆動できます。
特長
- 4.5V ~ 65V の範囲で、最大 20A の出力電流
- 大電流向けの並列モード搭載、シングルまたはデュアル H ブリッジ ドライバ
- プログラマブル インターフェイス動作が可能、PH/EN 制御と PWM 制御
- IPROPI (電流比例出力) による電流センスとレギュレーションの各機能を内蔵
- プログラム可能な障害回復モード
ESD 保護ダイオード
Low-power MCUs
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8262VEVM — DRV8262 evaluation module for single or dual H-bridge motor driver in DDV package
DRV8262VEVM — DRV8262 evaluation module for single or dual H-bridge motor driver in DDV package
サポート・ソフトウェア
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ステッパ モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
製品
ステッパ モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
リリース情報
Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/01/18 | |||
| 証明書 | DRV8262VEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/12/16 |