DRV8461EVM
DRV8461 DDW パッケージの評価基板
DRV8461EVM
概要
DRV8461 EVM 評価基板は、DRV8461DDWR の機能と性能を提示します。
DRV8461 は、車載アプリケーション向けのフル統合型ステッパ モーター ドライバです。このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作し、最大 3A のフルスケール電流を駆動できます。
特長
- 電流センス機能内蔵
- サイレント ステップ、スマート チューン、および低ノイズの減衰モード
- STEP/DIR 機能と SPI オプションを搭載、最大 1/256 のマイクロステッピングに対応、自動マイクロステッピング機能とマイクロステッピングのカスタム テーブルが使用可能
- 移動の終端到達を検出する停止検出機能
- 負荷の需要に基づいて出力電流を変更する自動トルク制御機能
- 包括的な保護機能UVLO、OCP、TSD、開路、nFAULT ピン
ESD 保護ダイオード
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8461EVM — DRV8461 evaluation module for DDW package
DRV8461EVM — DRV8461 evaluation module for DDW package
サポート・ソフトウェア
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ステッパ モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE — EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family
製品
ステッパ モーター ドライバ
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
リリース情報
Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023/01/18 | |||
| 証明書 | DRV8461EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/12/13 |