SLVC465 — DRV8313 Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
BLDC ドライバ
- DRV8313 — 複数の FET 内蔵、最大 65V、ピーク 3A の 3 相モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
- DRV8313EVM — DRV8313 の評価基板
All trademarks are the property of their respective owners.
The DRV8313 provides three individually controllable half-H-bridge drivers. The device is intended to drive a three-phase brushless-DC motor, although it can also be used to drive solenoids or other loads. Each output driver channel consists of N-channel power MOSFETs configured in a 1/2-H-bridge configuration. Each 1/2-H-bridge driver has a dedicated ground terminal, which allows independent external current sensing.
An uncommitted comparator is integrated into the DRV8313, which allows for the construction of current-limit circuitry or other functions.
Internal protection functions are provided for undervoltage, charge pump faults, overcurrent, short circuits, and overtemperature. Fault conditions are indicated by the nFAULT pin.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8313 2.5-A Triple 1/2-H Bridge Driver データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 4月 26日 | ||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | Delay and Dead Time in Integrated MOSFET Drivers | PDF | HTML | 2021年 8月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 | 2011年 7月 20日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
The DRV8313EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in trapezoidal commutation.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHH) | 36 | Ultra Librarian |