TIDEP0039

AM437x 用の Sercos III スレーブ通信開発プラットフォームのリファレンス デザイン

TIDEP0039

設計ファイル

概要

TIDEP0039 は、AM437x 用通信 Sercos III スレーブ開発プラットフォームのリファレンス デザインです。TI の AM437x Sitara プロセッサ ファミリと Sercos III メディア アクセス制御(MAC)層を集積した単一のシステム オン チップ(SoC)ソリューションです。Sercos III スレーブ通信をターゲットとした TIDEP0039 は、設計者が幅広い産業オートメーション機器向けのリアルタイム通信規格である Sercos III を実装できるようにします。このリファレンス デザインは TMDXIDK437X 産業用開発キット(IDK)をベースとしています。

特長
  • Sercos III 準拠テスト済み
  • Sercos MAC 準拠レジスタ インターフェイスを備えた PRU-ICSS 用 Sercos III ファームウェア
  • TI およびサード パーティ製のボード サポート パッケージや産業用開発キットが利用可能
  • 回路図、BOM(部品表)、ユーザー ガイド、アプリケーション ノート、ホワイト ペーパー、ソフトウェア、デモなどを含む開発プラットフォーム
  • 他の産業用イーサネット通信規格 (EtherCAT、PROFINET、Ethernet/IP など) を同じハードウェアでサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAD6.PDF (1072 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRGH9.ZIP (448 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGH8.PDF (120 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGI1.ZIP (384 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAS1.ZIP (5563 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGI0.ZIP (3032 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGH7.PDF (248 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS54023.5V ~ 28V 入力、1.7A 出力、非同期整流 降圧レギュレータ、MOSFET 内蔵

データシート: PDF
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
車載 LED ドライバ

TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート: PDF
イーサネット PHY

TLK105L産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4376Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4377Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4378Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4379Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8313複数の FET 内蔵、最大 65V、ピーク 3A の 3 相モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDSIDK437X — AM437x / AMIC120 産業用開発キット(IDK)

TIDEP0039 は、AM437x 用通信 Sercos III スレーブ開発プラットフォームのリファレンス デザインです。TI の AM437x Sitara プロセッサ ファミリと Sercos III メディア アクセス制御(MAC)層を集積した単一のシステム オン チップ(SoC)ソリューションです。Sercos III スレーブ通信をターゲットとした TIDEP0039 は、設計者が幅広い産業オートメーション機器向けのリアルタイム通信規格である Sercos III を実装できるようにします。このリファレンス デザインは TMDXIDK437X (...)

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010016 8 ポート IO リンク マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0101 AM437x上のTamagawaエンコーダ インターフェイス プロトコルのリファレンス デザイン TIDEP0033 信号路遅延補償搭載 SPI マスタのリファレンス デザイン TIDEP0035 HIPERFACE DSL マスター インターフェイスを統合した ARM MPU のリファレンス デザイン TIDEP0039 AM437x 用の Sercos III スレーブ通信開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0057 AM437x 上で動作する PRU-ICSS を使用する、マルチプロトコル デジタル ポジション エンコーダ マスター インターフェイスのリファレンス デザイン TIDEP0064 リアルタイム イーサネット トレーサ、PRU–ICSS 付、リファレンス デザイン TIDEP0065 エンハンスト I2C および SMbus マスタ インタフェース、リファレンス デザイン、PRU-ICSS 付
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSIDK437X AM437x / AMIC120 産業用開発キット(IDK)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010016 8 ポート IO リンク マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0101 AM437x上のTamagawaエンコーダ インターフェイス プロトコルのリファレンス デザイン TIDEP0033 信号路遅延補償搭載 SPI マスタのリファレンス デザイン TIDEP0035 HIPERFACE DSL マスター インターフェイスを統合した ARM MPU のリファレンス デザイン TIDEP0039 AM437x 用の Sercos III スレーブ通信開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0057 AM437x 上で動作する PRU-ICSS を使用する、マルチプロトコル デジタル ポジション エンコーダ マスター インターフェイスのリファレンス デザイン TIDEP0064 リアルタイム イーサネット トレーサ、PRU–ICSS 付、リファレンス デザイン TIDEP0065 エンハンスト I2C および SMbus マスタ インタフェース、リファレンス デザイン、PRU-ICSS 付

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCAS2 — TIDEP0039 Sercos III for AM437x Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0039 AM437x 用の Sercos III スレーブ通信開発プラットフォームのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAS2 TIDEP0039 Sercos III for AM437x Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/08/23
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0039 AM437x 用の Sercos III スレーブ通信開発プラットフォームのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcas2 or www.ti.com/lit/xx/tidcas2/tidcas2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAS2. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Sercos III Slave for AM437x – Communication Development Platform Design Guide 2015/08/14
ホワイト・ペーパー An inside look at industrial Ethernet communication protocols (Rev. B) 2018/08/01
技術記事 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherCAT PDF | HTML 2015/09/17

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP0008 PROFINET 通信開発プラットフォーム TIDEP0010 Sercos 3 通信開発プラットフォーム TIDEP0025 シングル・チップ・ドライブ、産業用通信およびモーター制御用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。