TIDEP0050

EnDat 2.2 システムのリファレンス デザイン

TIDEP0050

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、位置エンコーダとロータリー エンコーダ向けの HEIDENHAIN EnDat 2.2 規格に基づいて、EnDat 2.2 マスター プロトコル スタックとハードウェア インターフェイスを実装しています。このデザインが採用しているのは、EnDat 2.2 マスター プロトコル スタックと、RS-485 トランシーバを使用する半二重通信機能、および Sitara AM437x 産業用開発キット上に実装済みのライン終端機能です。  このデザインは、HEIDENHAIN EnDat 2.2 規格を満たすように十分にテスト済みです。AM437x IDK は EnDat の位置フィードバックに加えて、AM437x シングルチップ モーター制御設計ガイドに記載のある産業用通信機能とモーター ドライブ機能をサポートすることもできます。

特長
  • 産業用オートメーションやファクトリ オートメーションのようなアプリケーションに、小型フットプリントで低消費電力のシングルチップを実装する目的で、EnDat 2.2 エンコーダ インターフェイスを使用可能
  • EnDat 2.2 インターフェイスは、高い分解能、短いサイクル時間、整流情報、長いライン長のサポート、エンコーダ診断機能搭載という特長に基づき、直接駆動テクノロジーの分野で技術的な標準として使用されています。
  • EnDat 2.2 デジタル テクノロジー、シンプルな接続テクノロジー、およびシンプルな電源電圧要件は、全体のシステム コスト削減に役立ちます。
  • Sitara AM437x プロセッサをベースとし、シングルチップ モーター制御アプリケーション、他の組込み制御アプリケーション、通信アプリケーションをサポート
  • 回路図、BOM (部品表)、ユーザー ガイド、ベンチマーク、ソフトウェア、デモなど、実製品の開発に対応した開発プラットフォーム サブシステム。
  • TI による無償のボード サポート パッケージと産業用ソフトウェア開発キット。
  • Sitara AM437x は、EtherCAT、Profinet、PROFIBUS、Ethernet/IP、Powerlink、Sercos を含め、多数の産業用通信規格をサポートしています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAL5.PDF (1752 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRC76A.ZIP (870 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI18.PDF (119 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRC77A.ZIP (21148 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC823A.ZIP (11389 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRC78A.ZIP (6066 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRC79A.ZIP (1277 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

非反転バッファとドライバ

SN74LV244A3 ステート出力、8 チャネル、2V ~ 5.5V、バッファ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LVC8T245構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54023.5V ~ 28V 入力、1.7A 出力、非同期整流 降圧レギュレータ、MOSFET 内蔵

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0102オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22922出力放電機能搭載、3.6V、2A、14mΩ、リーケージ 35nA のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4379Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、6 チャネル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC1T45構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8313複数の FET 内蔵、最大 65V、ピーク 3A の 3 相モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート: PDF
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD78IEC ESD 対応、50Mbps、3.3V、半二重 RS-485

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

LM4132シャットダウン イネーブル機能搭載、0.05%、20ppm/℃ ドリフト、高精度、シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK105L産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS386000プログラマブル遅延機能とウォッチ ドッグ タイマ搭載、オープン ドレイン、クワッド電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0102Vオープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCE913プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA3655V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74LVC1G00シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC2T245デュアル ビット、2-DIR ピン、デュアル電源バス トランシーバ、構成可能な電圧変換、3-State 出力付き

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC2T244デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS62362I2C 互換インターフェイスとリモート センス機能搭載、プロセッサ コア向け電源。0.77 ~ 1.4V の Vout

データシート: PDF
電圧レベル シフタ

TXS0102V-Q1車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド EnDat 2.2 System Design Guide 2015/09/14
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015/11/20

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00172 位置エンコーダーに対するインターフェイス、EnDat 2.2 リファレンス・デザイン付き TIDEP0025 シングル・チップ・ドライブ、産業用通信およびモーター制御用 TIDEP0039 AM437x 用の Sercos III スレーブ通信開発プラットフォームのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。