TIDEP0035

HIPERFACE DSL マスター インターフェイスを統合した ARM MPU のリファレンス デザイン

TIDEP0035

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) 上に HIPERFACE DSL マスター プロトコルを実装しています。2 線式インターフェースにより、位置フィードバック用の配線をモーターケーブルに統合可能です。  この設計は、AM437x PRU-ICSS ファームウェアと TIDA-00177 トランシーバのリファレンスデザインで構成されています。

特長
  • HIPERFACE DSL マスタープロトコルと、既存の FPGA IP コアに対してレジスタ互換性のあるインターフェイス
  • DS フィルタや産業用イーサネットと同時に ICSS_L を使用するプログラマブル アプローチ (シングルチップ ドライブ)
  • 内部と外部の同期パルス生成源に対応可能
  • 最大 100m のケーブル長をサポート
  • ライン遅延補償
  • サンプル エッジ検出能力と 8 倍オーバーサンプリング
  • ライン診断 – 品質モニタリング
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB63B.PDF (782 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRC76A.ZIP (870 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRC80A.ZIP (581 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRC77A.ZIP (21148 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC823A.ZIP (11389 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRC78A.ZIP (6066 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRC79A.ZIP (1277 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

非反転バッファとドライバ

SN74LV244A3 ステート出力、8 チャネル、2V ~ 5.5V、バッファ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LVC8T245構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54023.5V ~ 28V 入力、1.7A 出力、非同期整流 降圧レギュレータ、MOSFET 内蔵

データシート: PDF
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0102オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4379Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22922出力放電機能搭載、3.6V、2A、14mΩ、リーケージ 35nA のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、6 チャネル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC1T45構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8313複数の FET 内蔵、最大 65V、ピーク 3A の 3 相モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート: PDF
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD78IEC ESD 対応、50Mbps、3.3V、半二重 RS-485

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

LM4132シャットダウン イネーブル機能搭載、0.05%、20ppm/℃ ドリフト、高精度、シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK105L産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS386000プログラマブル遅延機能とウォッチ ドッグ タイマ搭載、オープン ドレイン、クワッド電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0102Vオープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCE913プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA3655V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74LVC1G00シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC2T244デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

TPS62362I2C 互換インターフェイスとリモート センス機能搭載、プロセッサ コア向け電源。0.77 ~ 1.4V の Vout

データシート: PDF
電圧レベル シフタ

TXS0102V-Q1車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS793イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDSIDK437X — AM437x / AMIC120 産業用開発キット(IDK)

このリファレンス デザインは、産業用通信サブシステム (PRU-ICSS) 上に HIPERFACE DSL マスター プロトコルを実装しています。2 線式インターフェースにより、位置フィードバック用の配線をモーターケーブルに統合可能です。  この設計は、AM437x PRU-ICSS ファームウェアと TIDA-00177 トランシーバのリファレンスデザインで構成されています。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010016 8 ポート IO リンク マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0101 AM437x上のTamagawaエンコーダ インターフェイス プロトコルのリファレンス デザイン TIDEP0033 信号路遅延補償搭載 SPI マスタのリファレンス デザイン TIDEP0035 HIPERFACE DSL マスター インターフェイスを統合した ARM MPU のリファレンス デザイン TIDEP0039 AM437x 用の Sercos III スレーブ通信開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0057 AM437x 上で動作する PRU-ICSS を使用する、マルチプロトコル デジタル ポジション エンコーダ マスター インターフェイスのリファレンス デザイン TIDEP0064 リアルタイム イーサネット トレーサ、PRU–ICSS 付、リファレンス デザイン TIDEP0065 エンハンスト I2C および SMbus マスタ インタフェース、リファレンス デザイン、PRU-ICSS 付
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSIDK437X AM437x / AMIC120 産業用開発キット(IDK)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010016 8 ポート IO リンク マスタのリファレンス デザイン TIDEP-0101 AM437x上のTamagawaエンコーダ インターフェイス プロトコルのリファレンス デザイン TIDEP0033 信号路遅延補償搭載 SPI マスタのリファレンス デザイン TIDEP0035 HIPERFACE DSL マスター インターフェイスを統合した ARM MPU のリファレンス デザイン TIDEP0039 AM437x 用の Sercos III スレーブ通信開発プラットフォームのリファレンス デザイン TIDEP0057 AM437x 上で動作する PRU-ICSS を使用する、マルチプロトコル デジタル ポジション エンコーダ マスター インターフェイスのリファレンス デザイン TIDEP0064 リアルタイム イーサネット トレーサ、PRU–ICSS 付、リファレンス デザイン TIDEP0065 エンハンスト I2C および SMbus マスタ インタフェース、リファレンス デザイン、PRU-ICSS 付

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ARM MPU With Integrated HIPERFACE DSL Master Interface Design Guide (Rev. B) 2016/10/07
アプリケーション・ノート Part 1: Introduction to Industrial Communications 2015/12/01
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015/11/20

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00177 HIPERFACE DSL® エンコーダ向け 2 線式インターフェイス リファレンス デザイン TIDA-00179 アブソリュート位置エンコーダ用ユニバーサル デジタル インターフェイスのリファレンス デザイン TIDEP0022 BiSS C Master インターフェイスを統合した ARM MPU のリファレンス デザイン TIDEP0050 EnDat 2.2 システムのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。