ハードウェア開発
BOOST-DRV8711 — ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用
TIDA-00740 は、DRV8711 ステッパ モーター プリドライバと CSD88537ND デュアル N チャネル NexFET™ パワー MOSFET をベースとした 8 ~ 52V、4.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライブ段のためのリファレンス デザインですMSP430G2553 上のファームウェアを用いて、ステッピングモーターから発生するバック EMF に基づき、モーター電流を自動調整します。