BOOST-DRV8711

ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用

BOOST-DRV8711

ご注文はこちら

概要

BOOST-DRV8711 は、DRV8711 ステッパ・モーター・プリドライバと CSD88537ND デュアル N チャネル NexFETTM パワー MOSFET をベースとした 8 ~ 52V、4.5A のバイポーラ・ステッパ・モーター・ドライブ段です。このモジュールには、多様なバイポーラ・ステッパ・モーターを駆動するために必要なすべての機能が搭載されており、用途を変更してデュアル・ブラシ付き DC モーター・ドライバとして活用することもできます。BOOST-DRV8711 は、ステッパ・モーター制御技法およびドライブ段の設計法について学ぶのに最適です。このキットは、LaunchPad 標準ピン配置を採用した TI LaunchPad との互換性を実現しており、MSP430G2553 を搭載した MSP-EXP430G2 LaunchPad 向けの主要ソフトウェア/ファームウェアがサポートしています。

 

特長
  • 8 ~ 52V の電源電圧入力、H ブリッジあたり最大 4.5A の連続出力電流をサポート
  • 1/256-ステップのマイクロステップ・インデクサを内蔵し、非常にスムーズな動作を実現
  • ドライバ設定とステータス・レポートのための SPI インターフェイス
  • 包括的なステッパ・モーター・ドライブ段を超小型フォーム・ファクタ(1.75 インチ x 2.00 インチ、4.44cm x 5.08cm)に実装
  • 過電流、過熱、低電圧保護など、包括的な保護機能を備えたドライブ段
MOSFET
CSD88537ND デュアル SO-8 封止、15mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

ステッパ モーター ドライバ
DRV8711 1/256 マイクロステップ機能と停止検出機能搭載、52V、バイポーラ ステッパ モーター ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOST-DRV8711 — ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00261 バイポーラ・ステッパ・モーター・システム、256 マイクロステップ性能リファレンス・デザイン付き TIDA-00740 自動トルク実装のリファレンス デザイン TIDEP0061 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOST-DRV8711 ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00261 バイポーラ・ステッパ・モーター・システム、256 マイクロステップ性能リファレンス・デザイン付き TIDA-00740 自動トルク実装のリファレンス デザイン TIDEP0061 250kHz の制御ループと SORTE ベースの PRU-ICSS を使用した 4 軸 CNC ルータのリファレンス デザイン
サポート・ソフトウェア

SLVC575 — BOOST-DRV8711 Hardware and Software Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
BOOST-DRV8711 ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用
ダウンロードオプション

SLVC575 BOOST-DRV8711 Hardware and Software Files

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2019/06/10
ハードウェア開発
評価ボード
BOOST-DRV8711 ステッパ・モータ BoosterPack、DRV8711 および CSD88537ND 使用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc575 or www.ti.com/lit/xx/slvc575b/slvc575b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC575. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド BOOST-DRV8711 User's Guide (Rev. A) 2019/06/12
ホワイト・ペーパー How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019/03/19
証明書 BOOST-DRV8711 EU Declaration of Conformity (DoC) 2018/10/12
技術記事 How to spin your stepper motor more efficiently – Part 2 PDF | HTML 2015/05/22