DS110DF1610
- Pin-Compatible Family
- DS150DF1610: 12.5 - 15G
- DS125DF1610: 9.8 to 12.5G
- DS110DF1610: 8.5 – 11.3G
- 4x4 Analog Cross Point Switch for Each Quad
- Fully-Adaptive CTLE
- Self-Tuning DFE, With Optional Continuous Adaption
- On-Chip, AC-coupling on Receive Inputs
- Adjustable Transmit VOD
- Adjustable 3-Tap Transmit FIR Filter
- Locks to Half/Quarter/Eighth Data Rates For Legacy Support
- On-Chip Eye Monitor (EOM), PRBS Checker, PRBS Pattern Generator
- Supports IEEE 1149.1 and 1149.6
- Programmable Output Polarity Inversion
- Input Signal Detection, CDR Lock Detection
- Single 2.5-V ±5% Power Supply
- SMBus-Based Register Configuration
- Optional EEPROM Configuration
- 15-mm × 15-mm, 196-Pin FCBGA Package
- Operating Temp Range : –10°C to +85°C
The DS110DF1610 is a sixteen-channel multi-rate retimer with integrated signal conditioning. The device includes a full adaptive Continuous Time Linear Equalizer (CTLE), Decision Feedback Equalizer (DFE), clock and data recovery (CDR), and a transmit FIR filter to enhance the reach and robustness over long, lossy, crosstalk impaired high speed serial links to achieve BER < 1×10-15.
Each channel of the DS110DF1610 independently locks to serial data at 8.5 to 11.3 Gbps and any supported sub-multiple. A simple external oscillator (±100ppm) that is synchronous or asynchronous with the incoming data stream can be used as a reference clock to speed up the lock process. Integrated 4x4 cross point switches allow for full non-blocking routing or broadcasting within each quad of the DS110DF1610.
Programmable transmit FIR filter offers control of the pre-cursor, main tap and post-cursor for transmit equalization. The fully adaptive receive equalization (CTLE and DFE) enables longer distance transmission in lossy copper interconnects and backplanes with multiple connectors.
A non-disruptive mission mode eye-monitor feature allows link monitoring internal to the receiver. The built-in PRBS generator and checker compliment the internal diagnostic features to complete standalone BERT measurements. Built-in JTAG enables manufacturing tests.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS110DF1610 8.5- to 11.3-Gbps 16-Channel Retimer データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 6月 15日 | ||
アプリケーション・ノート | Extend reach with Ethernet Redrivers and Retimers for 10G-12.5G Applications (Rev. A) | 2023年 1月 31日 | ||||
Analog Design Journal | Green box testing: A method for optimizing high-speed serial links | 2016年 7月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding EEPROM Programming for 10G to 12.5G Retimers | 2016年 1月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCBGA (ABB) | 196 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点