DS250DF230
- 信号コンディショニング内蔵のデュアル・チャネル・マルチレート・リタイマ
- すべてのチャネルは独立に 19.6~25.8Gbps でロック (12.16512Gbps、9.8304Gbps、6.144Gbps などのサブレートを含む)
- 非常に低いレイテンシ:25.78125Gbps のデータ・レートで 500ps 未満 (標準値)
- アダプティブ連続時間リニア・イコライザ (CTLE)
- 連続的なアダプティブ・デシジョン・フィードバック・イコライザ (DFE) により、温度範囲全体にわたってチャネル損失の大きな変動を補償可能
- 結合イコライゼーションにより、12.9GHz で 35dB のチャネル損失をサポート
- オンチップのアイ・モニタ (EOM)、PRBS パターン・チェッカおよびジェネレータ
- 3 タップ FIR フィルタ付きの低ジッタ・トランスミッタ
- 2×2 クロスポイントを内蔵
- システム・クロック同期アプリケーション用に、チャネル 0 で復元クロックを利用可能
- 単一電源で動作し、低ジッタの基準クロックは不要
- 広い範囲の温度でロック状態を維持
DS250DF230 デバイスは、2 チャネル、マルチレートのリタイマで、信号コンディショニング機能が内蔵されています。長距離で損失が大きくクロストークを受ける高速なシリアル・リンクの到達距離と堅牢性を拡張し、ビット・エラー・レート (BER) を 10-15 以下に抑えるために使用されます。
DS250DF230 の各チャネルは、19.6Gbps~25.8Gbps の連続した範囲のシリアル・データ・レート、またはサポートされているサブレート (÷2 および ÷4) へ独立にロックできます。これには 12.16512Gbps、9.8304Gbps、6.144Gbps などの主要なデータレートが含まれます。
DS250DF230 は、36 ピン NFBGA および 32 ピン QFN の 2 つのパッケージ・オプションで供給され、 5 × 5mm の小型のボディ・サイズを実現します。 NFBGA (ZLS) パッケージは、堅牢な性能と設計のしやすさを最小の BOM フットプリントで実現します。また、QFN (RTV) パッケージは、同様の性能特性を備え、ヒートシンクなしで最大 105℃ の PCB 温度に対応しています。

詳細リクエスト
IBIS AMI モデル全体とその他の情報が入手可能です。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS250DF230 25Gbps マルチレート 2 チャネル・リタイマ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 3月 29日 |
アプリケーション・ノート | Optimal Implementation of 25G-28G Ethernet Retimers versus Redrivers (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 5月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | DS250DF230 Design Considerations for RTV (QFN) Package | PDF | HTML | 2021年 3月 23日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | DS250DF230EVM User Guide (Rev. A) | 2019年 9月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS250DF230EVM — 25Gbps マルチレート 2 チャネル・リタイマの評価モジュール
The DS250DF230EVM allows for easy evaluation of the 25 Gbps retimer DS250DF230. Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via Huber+Suhner 1x8 MXP connectors. Huber+Suhner cables are not included.
Through the onboard USB2ANY connection and EVM software, users can evaluate (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZLS) | 36 | Ultra Librarian |
WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。