DS80PCI402
- 実績のあるシステム相互運用性を備えた包括的なファミリ
- DS80PCI102:x1 PCIe Gen-1、Gen-2、Gen3
- DS80PCI402:x4 PCIe Gen-1、Gen-2、Gen-3
- DS80PCI800:x/x16 PCIe Gen-1、Gen-2、Gen-3
- Gen-1、Gen-2、Gen-3 の速度を自動検出して適応
- Gen-3 送信 FIR ハンドシェイクをシームレスにサポート
- レシーバ EQ (最大 36dB)、送信ディエンファシス (最大 12dB)
- 可変送信 VOD:0.8~1.3Vp-p (ピン・モード)
- 40 インチの FR4 または 10m の30 AWG PCIe ケーブル後に 8Gbps で残留確定的ジッタ 0.2 UI を実現
- 未使用のチャネルをオフにできることにより低消費電力65mW/チャネル
- 自動レシーバ検出 (ホットプラグ)
- 複数の構成モード:ピン / SMBus / EEPROM 直接ロード
- フロースルー・ピン配置:54ピン WQFN (10mm×5.5mm、0.5mmピッチ)
- 単一電源電圧:2.5V または 3.3V (選択可能)
- ±5kV の HBM ESD 保護
- -40℃~85℃の動作温度範囲
DS80PCI402 は、低消費電力の 4 レーン・リピータで、 4 ステージの入力イコライゼーション、および出力ディエンファシス・ドライバを備えており、基板間またはケーブル相互の接続において、PCI-Express シリアル・リンクの到達範囲を拡大します。このデバイスは、x4 (またはそれ以下) の PCI-Express 構成に最適で、Gen-1、Gen-2、および Gen-3 のデータレートを自動的に検出して調整し、システムのアップグレードを容易にします。
DS80PCI402 プログラム可能な送信ディエンファシス (最大 12dB)、送信 VOD (最大 1300 mVp-p)、および受信イコライゼーション (最大 36dB) を備えており、損失の多い銅ケーブル (10m 以上)、または複数のコネクタを備えたバックプレーン (40 インチ以上) で長距離伝送を可能にします。 レシーバは、伝送路で生じる符号間干渉 (ISI) で完全に閉じてしまった入力アイを開くことができます。
ピン、ソフトウェア (SMBus または I2C)、または外部 EEPROM からの読み込みで、設定を簡単にプログラムできます。EEPROM モードで動作している場合、構成情報は電源オン時に自動的に読み込まれるため、外部のマイクロプロセッサやソフトウェア・ドライバは不要です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS80PCI402 イコライズ機能およびディエンファシス機能搭載、2.5Gbps / 5.0Gbps / 8.0Gbps、4 レーン PCI Express リピータ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2022年 2月 9日 |
Analog Design Journal | 2Q 2016 Analog Applications Journal Issue | 2016年 4月 26日 | ||||
Analog Design Journal | The intricacies of signal integrity in high-speed communications | 2016年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers | 2014年 10月 9日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS80PCI402EVK User's Guide | 2012年 9月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS80PCI402EVK — DS80PCI402EVK 4 チャネル SMA 評価キット
The DS80PCI402EVK is a 4 channel SMA evaluation kit. It provides a complete high bandwidth platform to evaluate the signal integrity and signal conditioning features of the Texas Instruments DS80PCI402SQ – 2.5Gbps / 5.0 Gbps / 8.0 Gbps 8 Channel PCI Express Repeater with Equalization and (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (NJY) | 54 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。