DS90LV027AH
- 動作温度範囲 -40°C~+125°C
- 600Mpbs (300MHz) を超えるスイッチング速度
- 差動スキュー標準値: 0.3ns
- 差動スキュー最大値: 0.7ns
- 3.3V 電源の設計
- 低消費電力:46 mW (3.3V 固定)
- フロースルー設計により PCB レイアウトを簡素化
- 電源オフ保護 (出力が高インピーダンス)
- TIA/EIA-644規格に準拠
- 8ピンSOICパッケージにより実装面積を削減
DS90LV027AH はデュアル LVDS ドライバ・デバイスで、高いデータ転送速度と低消費電力のアプリケーション向けに最適化されています。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用し、600Mbps (300MHz) を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。DS90LV027AH は電流モード・ドライバで、高い周波数でも低消費電力を維持できます。さらに、短絡フォルト時の電流も最小化されています。
このデバイスは、8 リードの SOIC パッケージで供給されます。DS90LV027AH にはフロースルー設計が採用されているため、PCB レイアウトが容易です。差動ドライバ出力により、EMI が低く、出力スイングは 360mV (標準値) です。高速でのクロックおよびデータの転送に理想的です。DS90LV027AH は、対になるデュアル・ライン・レシーバ DS90LV028AH や、他の TI 製 LVDS レシーバのいずれとも組み合わせることができ、ポイント・ツー・ポイントの高速な LVDS インターフェイスを実現できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DS90LV027AH 高温用 LVDS デュアル差動ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 3月 26日 |
| アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
| アプリケーション概要 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS90LV027A-28AEVM — デュアル チャネル LVDS ドライバ/レシーバの評価基板
DS90LV027A-28A は、テキサス インスツルメンツの DS90LV027A LVDS デュアル差動ドライバと DS90LV028A LVDS デュアル差動ライン レシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板です。このキットを使用すると、DS90LV027A と DS90LV028A がサポートしている出力波形の特性とシグナル インテグリティを迅速に評価できます。複数のヘッダー ピンを活用すると、DS90LV027A と DS90LV028A の入出力にアクセスできるほか、性能評価の目的でラボ機器や開発ユーザーのシステムに簡単に接続することもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。