DS90LV027AQ-Q1
- AECQ-100 Grade 1
- >600 Mbps (300MHz) Switching Rates
- 0.3 ns Typical Differential Skew
- 0.7 ns Maximum Differential Skew
- 3.3V Power Supply Design
- Low Power Dissipation (46 mW @ 3.3V Static)
- Flow-Through Design Simplifies PCB Layout
- Power Off Protection (Outputs in High Impedance)
- Conforms to TIA/EIA-644 Standard
- 8-Lead SOIC Package Saves Space
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS90LV027AQ is a dual LVDS driver device optimized for high data rate and low power applications. The device is designed to support data rates in excess of 600Mbps (300MHz) utilizing Low Voltage Differential Signaling (LVDS) technology. The DS90LV027AQ is a current mode driver allowing power dissipation to remain low even at high frequency. In addition, the short circuit fault current is also minimized.
The device is in a 8-lead SOIC package. The DS90LV027AQ has a flow-through design for easy PCB layout. The differential driver outputs provides low EMI with its typical low output swing of 360 mV. It is perfect for high speed transfer of clock and data. The DS90LV027AQ can be paired with its companion dual line receiver, the DS90LV028AQ, or with any of TI's LVDS receivers, to provide a high-speed point-to-point LVDS interface.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DS90LV027AQ Automotive LVDS Dual Differential Driver データシート (Rev. D) | 2013年 4月 17日 | |||
| アプリケーション概要 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||||
| アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
| アプリケーション概要 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS90LV027A-28AEVM — デュアル チャネル LVDS ドライバ/レシーバの評価基板
DS90LV027A-28A は、テキサス インスツルメンツの DS90LV027A LVDS デュアル差動ドライバと DS90LV028A LVDS デュアル差動ライン レシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板です。このキットを使用すると、DS90LV027A と DS90LV028A がサポートしている出力波形の特性とシグナル インテグリティを迅速に評価できます。複数のヘッダー ピンを活用すると、DS90LV027A と DS90LV028A の入出力にアクセスできるほか、性能評価の目的でラボ機器や開発ユーザーのシステムに簡単に接続することもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。