この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DS90LV031AQML-SP
- High impedance LVDS outputs with power-off
- Low differential skew
- Low propagation delay
- 3.3V power supply design
- ±350 mV differential signaling
- Low power dissipation
- Interoperable with existing 5V LVDS devices
- Compatible with IEEE 1596.3 SCI LVDS standard
- Compatible with proposed TIA/EIA-644 LVDS standard
- Pin compatible with DS26C31
- Typical Rise/Fall times of 800pS.
- Typical Tri-State Enable/Disable delays of less than 5nS.
All trademarks are the property of their respective owners. TRI-STATE is a trademark of Texas Instruments.
The DS90LV031A is a quad CMOS differential line driver designed for applications requiring ultra low power dissipation and high data rates. The device is designed to support data rates in excess of 400 Mbps (200 MHz) utilizing Low Voltage Differential Signaling (LVDS) technology.
The DS90LV031A accepts low voltage TTL/CMOS input levels and translates them to low voltage (350 mV) differential output signals. In addition the driver supports a TRI-STATE function that may be used to disable the output stage, disabling the load current, and thus dropping the device to an ultra low idle power state of 13 mW typical.
The EN and EN* inputs allow active Low or active High control of the TRI-STATE outputs. The enables are common to all four drivers. The DS90LV031A and companion line receiver (DS90LV032A) provide a new alternative to high power psuedo-ECL devices for high speed point-to-point interface applications.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DS90LV031AQML 3V LVDS Quad CMOS Differential Line Driver データシート (Rev. A) | 2013年 4月 17日 | |||
| セレクション・ガイド | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| アプリケーション概要 | QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 18日 | |
| アプリケーション・ノート | 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 7月 7日 | |
| その他の技術資料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) | 2025年 2月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 10月 19日 | |||
| その他の技術資料 | Die D/S DS90LV031 MDS 3V LVDS Quad CMOS Differential Line Driver | 2012年 9月 7日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| CFP (NAC) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点