DS92LV0412
- 5-Channel (4 data + 1 clock) Channel Link LVDS Parallel Interface Supports 24-bit Data
3-bit Control at 5 – 50 MHz - AC Coupled STP Interconnect up to 10 Meters in Length
- Integrated Serial CML Terminations
- AT–SPEED BIST Mode and Status Pin
- Optional I2C Compatible Serial Control Bus
- Power Down Mode Minimizes Power Dissipation
- 1.8V or 3.3V Compatible Control Pin Interface
- >8 kV ESD (HBM) Protection
- -40° to +85°C Temperature Range
- Data Scrambler for Reduced EMI
- DC–Balance Encoder for AC Coupling
- Selectable Output VOD and Adjustable De-Emphasis
- Random Data Lock; No Reference Clock Required
- Adjustable Input Receiver Equalization
- EMI Minimization on Output Parallel Bus (Spread Spectrum Clock Generation and LVDS VOD Select)
SERIALIZER – DS92LV0411
DESERIALIZER – DS92LV0412
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS92LV0411 (serializer) and DS92LV0412 (deserializer) chipset translates a Channel Link LVDS video interface (4 LVDS Data + LVDS Clock) into a high-speed serialized interface over a single CML pair.
The DS92LV0411/DS92LV0412 enables applications that currently use the popular Channel Link or Channel Link style devices to seamlessly upgrade to an embedded clock interface to reduce interconnect cost or ease design challenges. The parallel LVDS interface also reduces FPGA I/O pins, board trace count and alleviates EMI issues, when compared to traditional single-ended wide bus interfaces.
Programmable transmit de-emphasis, receive equalization, on-chip scrambling and DC balancing enables longer distance transmission over lossy cables and backplanes. The Deserializer automatically locks to incoming data without an external reference clock or special sync patterns, providing easy “plug-and-go” operation.
The DS92LV0411 and DS92LV0412 are programmable though an I2C interface as well as by pins. A built-in AT-SPEED BIST feature validates link integrity and may be used for system diagnostics.
The DS92LV0411 and DS92LV0412 can be used interchangeably with the DS92LV2411 or DS92LV2412. This allows designers the flexibility to connect to the host device and receiving devices with different interface types, LVDS or LVCMOS.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS92LV0411/12 5 - 50MHz Ch Link II SER/DES with LVDS Parallel Interface データシート (Rev. B) | 2013年 4月 16日 | |||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018年 11月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | DS15BA101 & DS15EA101 Enable Long Reach Applications for Embedded Clock SER/DES (Rev. E) | 2013年 4月 29日 | ||||
ユーザー・ガイド | LV04EVK01 Channel Link to Channel Link II Converter Evaluation Kit | 2012年 2月 1日 | ||||
設計ガイド | Channel Link II Design Guide | 2011年 1月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点