DS92LV2411
- 24-Bit Data, 3–Bit Control, 5 to 50 MHz Clock
- Application Payloads up to 1.2 Gbps
- AC Coupled Interconnects: STP up to 10 m or
Coax 20+m - 1.8 V or 3.3 V Compatible LVCMOS I/O Interface
- Integrated Terminations on Ser and Des
- AT-SPEED BIST Mode and Reporting Pin
- Configurable by Pins or I2C Compatible Serial
Control Bus - Power Down Mode Minimizes Power Dissipation
- >8 kV HBM ESD Rating
- SERIALIZER — DS92LV2411
- Supports Spread Spectrum Clocking (SSC) on
Inputs - Data Scrambler for Reduced EMI
- DC-Balance Encoder for AC Coupling
- Selectable Output VOD and Adjustable
De-emphasis
- Supports Spread Spectrum Clocking (SSC) on
- DESERIALIZER — DS92LV2412
- Random Data Lock; no Reference Clock
Required - Adjustable Input Receiver Equalization
- LOCK (Real Time Link Status) Reporting Pin
- Selectable Spread Spectrum Clock Generation
(SSCG) and Output Slew Rate Control (OS) to
Reduce EMI
- Random Data Lock; no Reference Clock
The DS92LV2411 (Serializer) and DS92LV2412 (Deserializer) chipset translates a parallel 24–bit LVCMOS data interface into a single high-speed CML serial interface with embedded clock information. This single serial stream eliminates skew issues between clock and data, reduces connector size and interconnect cost for transferring a 24-bit, or less, bus over FR-4 printed circuit board backplanes, differential or coax cables.
In addition to the 24-bit data bus interface, the DS92LV2411/12 also features a 3-bit control bus for slow speed signals. This allows implementing video and display applications with up to 24–bits per pixel (RGB888).
Programmable transmit de-emphasis, receive equalization, on-chip scrambling and DC balancing enables long distance transmission over lossy cables and backplanes. The DS92LV2412 automatically locks to incoming data without an external reference clock or special sync patterns, providing easy “plug-and-go” or “hot plug” operation. EMI is minimized by the use of low voltage differential signaling, receiver drive strength control, and spread spectrum clocking capability.
The DS92LV2411/12 chipset is programmable though an I2C interface as well as through Pins. A built-in AT-SPEED BIST feature validates link integrity and may be used for system diagnostics.
The DS92LV2411 is offered in a 48-Pin WQFN and the DS92LV2412 is offered in a 60-Pin WQFN package. Both devices operate over the full industrial temperature range of 40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS92LV241x 5 to 50 MHz 24-Bit Channel Link II Serializer And Deserializer データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 2月 9日 | ||
アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018年 11月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | DS15BA101 & DS15EA101 Enable Long Reach Applications for Embedded Clock SER/DES (Rev. E) | 2013年 4月 29日 | ||||
ユーザー・ガイド | LV24EVK01 Channel Link II Ser/Des Evaluation Kit User Guide | 2012年 1月 25日 | ||||
設計ガイド | Channel Link II Design Guide | 2011年 1月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。