HDC3021-Q1

アクティブ

車載対応、取り外し可能なテープ カバー付き、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ

製品詳細

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 0.5 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.1 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 5.5 Average supply current (typ) (µA) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Automotive
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 0.5 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.1 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 5.5 Average supply current (typ) (µA) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Automotive
WSON (DEH) 8 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ 125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4
  • 機能安全対応
  • 相対湿度 (RH) センサ:
    • 動作範囲:0%~100%
    • 精度:±0.5% (代表値)
    • オフセット誤差補正:オフセットを低減し、デバイスを精度仕様内に戻す
    • 長期ドリフト:0.19%RH / 年
    • 内蔵ヒーターによる結露保護
  • 温度センサ:
    • 動作範囲:-40℃ ~ 125℃
    • 精度:±0.1°C (標準値)
  • NIST トレース可能:相対湿度および温度
  • 出力短絡保護機能
  • 低い消費電力:平均電流 0.4µA
  • I2C インターフェイス互換:最高速度 1MHz
    • 4 つの I2C アドレスを選択可能
    • CRC チェックサムによるデータ保護
  • 電源電圧:1.62V ~ 5.50V
  • 自動測定モードを使用可能
  • プログラム可能な割り込み
  • RH および温度の測定オフセットをプログラム可能
  • 工場出荷時に取り付けられたポリイミド テープ アセンブリ カバー
  • 工場出荷時に取り付けられた IP67 保護等級の環境カバー
  • ウェッタブル フランク オプション付きの WSON パッケージ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ 125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4
  • 機能安全対応
  • 相対湿度 (RH) センサ:
    • 動作範囲:0%~100%
    • 精度:±0.5% (代表値)
    • オフセット誤差補正:オフセットを低減し、デバイスを精度仕様内に戻す
    • 長期ドリフト:0.19%RH / 年
    • 内蔵ヒーターによる結露保護
  • 温度センサ:
    • 動作範囲:-40℃ ~ 125℃
    • 精度:±0.1°C (標準値)
  • NIST トレース可能:相対湿度および温度
  • 出力短絡保護機能
  • 低い消費電力:平均電流 0.4µA
  • I2C インターフェイス互換:最高速度 1MHz
    • 4 つの I2C アドレスを選択可能
    • CRC チェックサムによるデータ保護
  • 電源電圧:1.62V ~ 5.50V
  • 自動測定モードを使用可能
  • プログラム可能な割り込み
  • RH および温度の測定オフセットをプログラム可能
  • 工場出荷時に取り付けられたポリイミド テープ アセンブリ カバー
  • 工場出荷時に取り付けられた IP67 保護等級の環境カバー
  • ウェッタブル フランク オプション付きの WSON パッケージ

HDC302x-Q1は、。このデバイスは、広い電源電圧範囲 (1.62V~5.5V) にわたって高精度の測定を行い、低消費電力であると温度センサおよび湿度センサは、製造時のセットアップで 100% テストおよび調整済みであり、このセットアップは NIST トレース可能で、ISO/IEC 17025 規格に従って較正済みの機器により検証されています。

オフセット誤差補正は、経年劣化、極端な動作条件への暴露、汚染物質によって発生する RH (相対湿度) センサのオフセットを低減し、デバイスを精度仕様の範囲内に戻します。バッテリによる IoT アプリケーションの場合、自動測定モードとアラート機能により、MCU のスリープ時間を最大化して、システムの消費電力を低減できます。4 種類の I2C アドレスがあり、最大 1MHz の速度をサポートします。ヒーターを使用して、結露や水分を消失させることができます。

HDC3020-Q1 は、保護カバーなしのオープン キャビティ パッケージです。2 種類のバリアントには、オープン キャビティの RH センサを保護するカバー オプションがあります。HDC3021-Q1 と HDC3022-Q1 です。HDC3021-Q1 は、取り外し可能な保護テープを備えており、コンフォーマルコーティングと PCB 洗浄が可能です。HDC3022-Q1 は、ほこりや結露から保護するための恒久的な IP67 フィルタ メンブレンを備えています。3 種類のパッケージ バリエーションは、いずれもウェッタブル フランクを選択できます。

HDC302x-Q1は、。このデバイスは、広い電源電圧範囲 (1.62V~5.5V) にわたって高精度の測定を行い、低消費電力であると温度センサおよび湿度センサは、製造時のセットアップで 100% テストおよび調整済みであり、このセットアップは NIST トレース可能で、ISO/IEC 17025 規格に従って較正済みの機器により検証されています。

オフセット誤差補正は、経年劣化、極端な動作条件への暴露、汚染物質によって発生する RH (相対湿度) センサのオフセットを低減し、デバイスを精度仕様の範囲内に戻します。バッテリによる IoT アプリケーションの場合、自動測定モードとアラート機能により、MCU のスリープ時間を最大化して、システムの消費電力を低減できます。4 種類の I2C アドレスがあり、最大 1MHz の速度をサポートします。ヒーターを使用して、結露や水分を消失させることができます。

HDC3020-Q1 は、保護カバーなしのオープン キャビティ パッケージです。2 種類のバリアントには、オープン キャビティの RH センサを保護するカバー オプションがあります。HDC3021-Q1 と HDC3022-Q1 です。HDC3021-Q1 は、取り外し可能な保護テープを備えており、コンフォーマルコーティングと PCB 洗浄が可能です。HDC3022-Q1 は、ほこりや結露から保護するための恒久的な IP67 フィルタ メンブレンを備えています。3 種類のパッケージ バリエーションは、いずれもウェッタブル フランクを選択できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
HDC3020-Q1 アクティブ 車載対応、4 秒の応答時間、0.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Automotive, pin/software compatible, without removable tape
HDC3021 アクティブ 取り外し可能なテープ カバー付き、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Industrial grade version, pin/software compatible
HDC3022-Q1 アクティブ 車載対応、永続型 IP67 フィルタ搭載、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Automotive, pin/software compatible, with permanent IP67 filter

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート HDC302x-Q1 車載用 0.5%RH デジタル相対湿度センサ、長期ドリフト 0.19%RH / 年、応答時間 4 秒、オフセット誤差補正、0.1℃ 温度センサ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2026年 2月 19日
* ユーザー・ガイド HDC302x Silicon Users Guide (Rev. D) PDF | HTML 2025年 2月 18日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
製品概要 Humidity Sensor Comparison Guide PDF | HTML 2026年 1月 2日
アプリケーション・ノート TI の湿度センサ:プログラミングおよび統合ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション・ノート 車載電子機器向け湿度センサ ベースの水侵入監視機能 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 24日
アプリケーション概要 Using RH to Derive Vapor Pressure, Dew Point, Absolute Humidity, and Enthalpy PDF | HTML 2023年 2月 9日
アプリケーション概要 Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing PDF | HTML 2022年 1月 3日
アプリケーション概要 HDC3020 湿度センサ・ファミリによる業界最小ドリフトの実現 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 16日
アプリケーション概要 超低消費電力システムのための相対湿度センサの拡張機能の活用 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 10日
技術記事 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020年 11月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HDC3020EVM — HDC3020 温湿度センサの評価基板

HDC3020EVM 評価基板 (EVM) は、HDC3020 湿度 / 温度センサの動作と性能の評価を可能にします。この EVM (評価基板) は、MSP430F5528 マイコン (µC) と HDC3020 をホストします。µCはHDC3020を制御し、USBポートを介してホストPCと通信するために使用されます。この EVM (評価基板) は、必要な場合は 2 つのセクションに分割できる設計を採用しています。ミシン目を使用して HDC3020 を切り離し、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

HDC3020FLXEVM — HDC3020 フレキシブル プリント基板の評価基板

HDC3020FLXEVM は、フレキシブル プリント基板 (FPC) ベースのブレークアウト ド (切り離し可能) センサ ボードです。この製品を使用すると、開発ユーザーはコンパクトで使いやすい回路基板上で、デジタル相対湿度 (RH) / 温度センサである HDC3020 の性能を評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DEH) 8 Ultra Librarian