TPS23881EVM-083
24 ポート PSE システム向け、IEEE802.3bt 対応 PSE ドーター カード
TPS23881EVM-083
概要
TPS23881EVM-008 は、TPS23881 の評価に使用できる、24 ポート (48 チャネル) のドーター カードです。この IC は、4 ペアの Type-4、8 チャネル PoE (Power-over-Ethernet) PSE (給電側機器) であり、200mΩ のセンス抵抗を搭載しています。このドーター カードは、キャンパス スイッチやブランチ (支店) スイッチ、またネットワーク ビデオ レコーダーなど、ポート数の多いアプリケーションで使用する TPS23881 を対象にして、評価回路やリファレンス回路を実現します。
特長
- 24 ポート PoE PSE システム、48 ポートまで拡張可能
- 構成可能な GUI とホスト インターフェイスを採用したフレキシビリティの高いシステム
- マルチポート パワー マネージメント
- IEEE 802.3bt 準拠
- 複数電源
- レガシー PD のサポート
I2C アイソレータ
購入と開発の開始
ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ
Design and develop 4-pair PSE systems for IEEE 802.3bt Type 3 and Type 4 applications
このハードウェアのみ購入
ドーター・カード
TPS23881EVM-083 — 24 ポート PSE システム向け IEEE802.3bt 対応 PSE ドーター・カード
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TPS23881EVM-083 — 24 ポート PSE システム向け IEEE802.3bt 対応 PSE ドーター・カード
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計ガイド | マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (4 ペア) 電源装置の リファレンス デザイン | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/01 | ||
| 技術記事 | Get more out of your power supply with port power management | PDF | HTML | 2019/11/11 | |||
| 証明書 | TPS23881EVM-083 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/04/22 |