ISO6421

アクティブ

ノイズ耐性、デュアルチャネル、正方向 1/逆方向 1、デジタル アイソレータ

製品詳細

Number of channels 2 Rating Catalog Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 150 Protocols GPIO, PWM, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000, 10400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4500, 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500, 5000 CMTI (min) (V/µs) 200000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0062 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.45 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 2.325 Creepage (min) (mm) 4, 8 Clearance (min) (mm) 4, 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 2 Rating Catalog Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 150 Protocols GPIO, PWM, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000, 10400 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4500, 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500, 5000 CMTI (min) (V/µs) 200000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0062 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.45 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 2.325 Creepage (min) (mm) 4, 8 Clearance (min) (mm) 4, 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 機能安全への対応 (予定)
    • IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 最大 150Mbps のデータ レート
  • 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 10.4kV のサージ耐量
    • 最大 標準値 ±250kV/µs の CMTI
    • 幅広い温度範囲:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 過電圧に耐性を持つ入力
  • デフォルト出力が High (ISO642x) と Low (ISO642xF) のオプション
  • 小さい伝搬遅延:5V で最大 10ns、3.3V で最大 12ns
  • サポートする最大 SPI:5V で 25MHz、3.3V で 20.8MHz
  • 低いパルス幅歪み:5V で最大 1.8ns、3.3V で最大 2.2ns
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • SOIC (D-8) パッケージ
  • ワイド SOIC (DWV-8) パッケージ
  • 安全性関連の認定 (予定)
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 および CSA CAS 通知 No. 5A
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、および GB 4943.1 認定
  • 機能安全への対応 (予定)
    • IEC 61508 システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 最大 150Mbps のデータ レート
  • 堅牢な SiO2 絶縁バリア:
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 10.4kV のサージ耐量
    • 最大 標準値 ±250kV/µs の CMTI
    • 幅広い温度範囲:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
  • 電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 過電圧に耐性を持つ入力
  • デフォルト出力が High (ISO642x) と Low (ISO642xF) のオプション
  • 小さい伝搬遅延:5V で最大 10ns、3.3V で最大 12ns
  • サポートする最大 SPI:5V で 25MHz、3.3V で 20.8MHz
  • 低いパルス幅歪み:5V で最大 1.8ns、3.3V で最大 2.2ns
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 低い放射
  • SOIC (D-8) パッケージ
  • ワイド SOIC (DWV-8) パッケージ
  • 安全性関連の認定 (予定)
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 および CSA CAS 通知 No. 5A
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、および GB 4943.1 認定
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO642x 汎用、 基本型と強化型 、 デュアル チャネル デジタル アイソレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 4月 7日
機能安全情報 ISO6421 and ISO6421-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026年 2月 3日
製品概要 Eliminating Back-Powering in Digital Isolators With Over- Voltage Tolerant Inputs PDF | HTML 2026年 1月 27日
製品概要 Protecting Your Digital Isolator Using Overvoltage Tolerant Inputs PDF | HTML 2026年 1月 27日
アプリケーション概要 絶縁型 CAN システムで信号および電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
技術記事 Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems (Rev. A) PDF | HTML 2025年 11月 10日
製品概要 Isolating UART Signals (Rev. B) PDF | HTML 2025年 11月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx ワイドボディ パッケージの評価基板

ISO64xx ワイドボディ (WB) パッケージの評価基板 (EVM) を使用すると、デバイス性能を評価して、絶縁型システムの開発と分析を迅速に実施できます。この評価基板は、以下のような各種ワイドボディ パッケージを使用した、シングル チャネル、デュアル チャネル、クワッド チャネル、6 チャネルのデジタル アイソレータ デバイス ISO64xx の評価をサポートしています:8 ピン WB SOIC (DWV)、12 ピン WB SOIC (DFP)、16 ピン WB SOIC (DW)、16 ピン WB SOIC (DFP)、20 ピン WB SOIC (DFP)。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISO6421 IBIS Model

SLLM517.ZIP (46 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian