このリファレンス デザインは、6 個の高速スイッチング GaN FET を使用し、ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、高効率、320VDC 入力、3 相電力段を提示します。また、高温側のマイコン制御機能も搭載しており、特にモーター内蔵サーボ ドライブやロボット アプリケーションに適しています。絶縁型デルタ シグマ変調器を使用して、高精度の相電流センシングを実現します。非絶縁型で小型フォーム ファクタのデルタ シグマ変調器を使用して DC リンク電圧を測定するほか、アナログ位相電圧フィードバック オプションを搭載しているため、InstaSPIN-FOC™ のような高度なセンサレス設計を検証できます。評価を容易に実行できるように、このデザインは 3.3V の I/O インターフェイス信号に加えて、C2000™ マイコンの controlCARD 向け 180 ピン コネクタと、Sitara™ AM2631 など他のマイコンに接続するための 1 個の標準ヘッダを搭載しています。
特長
- 320V の DC リンク電圧と 16kHz PWM (パルス幅変調) の使用時に 99.4% のピーク電力効率を実現し、ヒートシンクのサイズ小型化に貢献
- ドライバと保護機能を内蔵した 600V、30mΩ の GaN FET を通じて、信頼性の向上とシステム コストの削減を推進
- オンチップ温度センサの搭載で、ダイ温度の高精度監視が可能になり、安全動作領域 (SOA) を最大化
- 逆回復損失がゼロで、スイッチ ノードの発振を低減し、120ns の短いデッドタイムを通じて位相電圧歪みを最小化
- 1mΩ のシャントと絶縁型デルタ シグマ変調器を使用した、±50A リニア動作範囲の高精度位相電流センシング
- C2000™、Sitara™ または他のマイコンを対象に、3.3V I/O とのインターフェイスを通じて、モーター ドライブ分野で TI の GaN 技術を容易に評価することが可能