ISO7763

アクティブ

信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、3/3、強化絶縁型デジタル アイソレータ

製品詳細

Number of channels 6 Rating Catalog Forward/reverse channels 3 forward / 3 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.8 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.4 Creepage (min) (mm) 3.7, 8 Clearance (min) (mm) 3.7, 8
Number of channels 6 Rating Catalog Forward/reverse channels 3 forward / 3 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.8 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.4 Creepage (min) (mm) 3.7, 8 Clearance (min) (mm) 3.7, 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 100Mbps のデータ レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 推定寿命:30 年超
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI:±100kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力が HIGH (ISO776x) と LOW (ISO776xF) のオプション
  • 広い温度範囲:-55℃~+125℃
  • 低消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.4mA
  • 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値、5V 時)
  • 堅牢な電磁環境適合性 (EMC):
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • Wide-SOIC (DW-16) および SSOP (DBQ-16) パッケージ オプション
  • 車載用バージョンを利用可能:ISO776x-Q1
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1 および IEC 60601-1 準拠の CSA 認定
    • GB4943.1 準拠の CQC 認定
    • EN 62368-1 および EN 61010-1 による TUV 認証
  • 100Mbps のデータ レート
  • 堅牢な絶縁バリア:
    • 推定寿命:30 年超
    • 最高 5000VRMS の絶縁定格
    • 最高 12.8kV のサージ耐量
    • CMTI:±100kV/µs (標準値)
  • 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧変換
  • デフォルト出力が HIGH (ISO776x) と LOW (ISO776xF) のオプション
  • 広い温度範囲:-55℃~+125℃
  • 低消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.4mA
  • 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値、5V 時)
  • 堅牢な電磁環境適合性 (EMC):
    • システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
    • 低い放射
  • Wide-SOIC (DW-16) および SSOP (DBQ-16) パッケージ オプション
  • 車載用バージョンを利用可能:ISO776x-Q1
  • 安全関連認証:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1 および IEC 60601-1 準拠の CSA 認定
    • GB4943.1 準拠の CQC 認定
    • EN 62368-1 および EN 61010-1 による TUV 認証

ISO776x デバイスは、高性能の 6 チャネル・デジタル・アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000VRMS (DW パッケージ) および 3000VRMS (DBQ パッケージ) の絶縁定格を備えています。このファミリのデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQCについても認定済みです。

ISO776x ファミリのデバイスは電磁気耐性が高く、放射が低く、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタルI/O が絶縁されています。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力およびロジック出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。ISO776x ファミリのデバイスは、6 つのチャネルすべてが同じ方向、または 1、2、3 チャネルが逆方向で他のチャネルが順方向など、可能なすべてのピン構成で利用可能です。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

絶縁電源と組み合わせて使用することで、このデバイス・ファミリは、データ・バス (たとえば RS-485、RS-232、CAN など) または他の回路からのノイズ電流がローカル・グランドに入り込み、敏感な回路に干渉や損傷を引き起こすことを防ぐのに役立ちます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO776x ファミリのデバイスは電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射に関するコンプライアンスを容易に達成できます。ISO776x ファミリのデバイスは、16 ピンの SOIC および SSOP パッケージで供給されます。

ISO776x デバイスは、高性能の 6 チャネル・デジタル・アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000VRMS (DW パッケージ) および 3000VRMS (DBQ パッケージ) の絶縁定格を備えています。このファミリのデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQCについても認定済みです。

ISO776x ファミリのデバイスは電磁気耐性が高く、放射が低く、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタルI/O が絶縁されています。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力およびロジック出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。ISO776x ファミリのデバイスは、6 つのチャネルすべてが同じ方向、または 1、2、3 チャネルが逆方向で他のチャネルが順方向など、可能なすべてのピン構成で利用可能です。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。

絶縁電源と組み合わせて使用することで、このデバイス・ファミリは、データ・バス (たとえば RS-485、RS-232、CAN など) または他の回路からのノイズ電流がローカル・グランドに入り込み、敏感な回路に干渉や損傷を引き起こすことを防ぐのに役立ちます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO776x ファミリのデバイスは電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射に関するコンプライアンスを容易に達成できます。ISO776x ファミリのデバイスは、16 ピンの SOIC および SSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO776x 高速で堅牢な EMC 強化型 6 チャネル・デジタル・アイソレータ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 1月 22日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
ホワイト・ペーパー フォトカプラをデジタル アイソレータに交換することで実現するシス テム性能の向上 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
証明書 CSA Certificate for ISO776xDW (Rev. B) 2025年 10月 15日
証明書 CSA Certificate for ISO776xDBQ (Rev. A) 2025年 10月 15日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDBQ (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション・ノート IEC60601-1-2 Compliant Dig. Iso Design W/ 16-kV Contact Discharge ESD Protection PDF | HTML 2023年 2月 16日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
機能安全情報 ISO7763-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 6月 18日
アプリケーション概要 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
Analog Design Journal How to reduce radiated emissions of digital isolators for systems with RF module 2018年 3月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIGI-ISO-EVM — ユニバーサル デジタル アイソレータ評価モジュール

DIGI-ISO-EVM は、以下の 5 種類のパッケージのいずれかに封止されている、TI のシングルチャネル、デュアルチャネル、トリプルチャネル、クワッドチャネル、または 6 チャネル デジタル アイソレータ デバイスの評価に使用できる評価基板です。幅の狭い 8 ピン SOIC (D)、幅の広い 8 ピン SOIC (DWV)、幅の広い 16 ピン SOIC (DW)、超幅広 16 ピン SOIC (DWW)、16 ピン QSOP (DBQ) の各パッケージ。この評価基板 (EVM) は十分な数の Berg ピン (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISO7762DBQEVM — ISO7762DBQ 高速で堅牢、EMC 特性の優れた 6 チャネル デジタル アイソレータの評価基板

ISO7762DBQEVM は 16 ピンの SSOP パッケージ(Package Code-DBQ)に封止された高性能の強化絶縁型 6 チャネル デジタル アイソレータ ISO7762 を評価するための評価基板です。この EVM は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを備えており、外付け部品点数を最小に抑えながらデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ISO7762DWEVM — ISO7762DW 高速で堅牢、EMC 特性の優れた 6 チャネル デジタル アイソレータの評価基板

ISO7762DWEVM は 16 ピンの幅の広い SOIC パッケージ (Package Code-DW) に封止された高性能の強化絶縁型 6 チャネル デジタル アイソレータ ISO7762 を評価するための評価基板です。この EVM は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを備えており、外付け部品点数を最小に抑えながらデバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF
ドーター・カード

TMDSFSIADAPEVM — 高速シリアル インターフェース(FSI)アダプタ ボードの評価基板

より高速、より安価、より高い信頼性。絶縁境界をまたいで 200Mbps のスループットを達成する新しいシリアル通信テクノロジー、FSI (Fast Serial Interface、高速シリアル インターフェイス) のご紹介

FSI は、信号数の少ないシリアル通信ペリフェラルであり、C2000 リアルタイム制御マイコン (MCU) で使用できます。他のシリアル ペリフェラルに比べて、FSI は低コストかつ高い信頼性の通信をより高いスループットで実現し、200Mbps までの速度に対応します。FSI には、タイムクリティカル (時間が重要な) (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ISO7763 IBIS Model (Rev. A)

SLLM387A.ZIP (52 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ISO7763 PSpice Transient Model

SLLM470.ZIP (386 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01576 — 16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高精度の16ビットSAR ADCを使用し、広い入力範囲について16チャネルのAC電圧および電流入力を正確に測定します。この範囲は、保護および測定要件をカバーするため(IEC 61850-9-2に従うサンプリング要件も含む)、システムの設計が簡素化され、トリップ時間の反復性、性能、信頼性が向上します。AC アナログ入力モジュール (AIM) とホスト プロセッサとは、電力コンバータ内蔵のデジタル アイソレータ、または 6 チャネルのデジタル アイソレータにより絶縁されます。最も単純な構成では、わずか5つのTI製品を使用して完全なAC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010203 — C2000 と GaN を使用する 4kW 単相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、F280049/F280025 制御カードと LMG342x EVM ボードを備えた、4kW CCM トーテムポール PFC です。この設計は、堅牢な PFC ソリューションをデモンストレーションします。コントローラを MOSFET レッグの中間に接地することで、絶縁型電流センスを回避することができます。非絶縁型のため、高速アンプ OPA607によって AC 電流センスを実装でき、信頼できる過電流保護を実現します。この設計では、効率性、熱画像、AC ドロップ、雷サージ、EMI CE が十分に検証されています。完了済みのテスト データにより、このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian