LDC3114
- 各種動作モード:
- 生データ・モード:リニア・センシングのための先進のアルゴリズムを MCU で実現するため、前処理されたインダクタンス測定データを利用します。
- ボタン・モード:ベースライン・トラッキングと先進のオンチップ後処理によってボタンの押下を検出します。
- タッチ・ボタンの圧力レベル測定
- LDC2114 とピンおよびレジスタ互換
- 堅牢な EMI 性能により CISPR 22 および CISPR 24 準拠が可能
- 4 つの独立したチャネル動作
- スキャン・レートを設定可能:
- 0.625SPS~160SPS
- 連続スキャン・オプション
- 先進のボタン押下検出アルゴリズム:
- ボタンごとの圧力スレッショルド調整
- 環境シフトの補償
- ボタンの同時押し検出
- 低消費電流:
- 1 つのボタン:0.625SPS で 6µA
- 2 つのボタン:20SPS で 72µA
- 温度範囲
- TSSOP (16):–40℃~+125℃
- インターフェイス:
- 1.8V および 3.3V 互換 I2C および INTB
- ボタン用チャネルごとの 1.8V ロジック出力
LDC3114 は、各種の材料の上にヒューマン・マシン・インターフェイス (HMI) 用タッチ・ボタンを設計できる誘導性センシング・デバイスです。このタッチ・ボタンのオン / オフの状態は、パネルの裏に配置した小さいプリント基板 (PCB) 上に実装できるコイルを使って導電性ターゲットの微小なたわみを測定することで知ることができます。この技術を使うと、インダクタンス値を表す生データを得ることができるため、車載、民生、産業用途での金属ターゲットの高精度リニア位置検出に使えます。誘導性センシング・ソリューションは、湿気にも非導電性汚染物質 (油、汚れなど) にも反応しません。
LDC3114 のボタン・モードは導電性ターゲットの変形を自動修正できます。 LDC3114 は、よく整合されたチャネルを備えているため、温度および機械的ドリフトなどの環境および経時的条件を補償できる差動およびレシオメトリック測定が可能です。 LDC3114 は、バッテリ駆動アプリケーションの電源オン / オフ・ボタンまたは位置センサ用の超低消費電力モードをサポートしています。
LDC3114 は、I2C インターフェイスにより簡単に設定できます。 LDC3114 は、16 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOST-LDC3114EVM — LDC3114 誘導性センシングの評価基板
この EVM (評価基板) は、LDC3114 の主な機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この EVM (評価基板) に付属している GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) は、複数のレジスタの読み書きや、測定結果の表示と保存に使用できます。デバイスの機能と性能の確認に使用できる内蔵型のコイルも搭載しています。
LDC-HALL-HMI-EVM — 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのデザイン向けの評価基板
LDC3114-MSPM0L1306-CODE-EXAMPLE — Example code for the BOOST-LDC3114EVM connected to the LP-MSPM0L1306
サポート対象の製品とハードウェア
LDC-CALCULATOR-TOOLS — Inductive Sensing Design Calculator Tool
The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。