ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

アクティブ ハイまたはアクティブ ローの出力採用、4V UVLO 搭載、5A/3A、デュアルチャネル ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27624 アクティブ 30V VDD, 10A/10A dual-channel low-side driver with 4V UVLO and low propagation delay Wide VDD and enable

製品詳細

Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 3.5 Input supply voltage (max) (V) 14 Features UVLO Configured to Drive PFET through OUT_A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 14 Fall time (ns) 12 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold TTL Channel input logic Combination, Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 3 Driver configuration Dual, Independent
Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 3.5 Input supply voltage (max) (V) 14 Features UVLO Configured to Drive PFET through OUT_A Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 14 Fall time (ns) 12 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold TTL Channel input logic Combination, Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 3 Driver configuration Dual, Independent
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 2つのNチャネルMOSFETを独立して駆動
  • CMOSとバイポーラの複合出力によって出力電流の変動を低減
  • シンク5A、ソース3Aの電流能力
  • 2つのチャネルを並列接続して駆動電流を2倍にすることが可能
  • 互いに独立した入力(TTL互換)
  • 短い伝搬時間(標準値25ns)
  • 短い立ち上がり/立ち下がり時間: 2nF負荷で14nsおよび12nsの立ち上がりと立ち下がり時間
  • デュアル非反転、デュアル反転、および組み合わせ構成に対応
  • 電源レールの低電圧誤動作防止保護(UVLO)
  • LM5111-4のUVLOはOUT_A経由でPFETを、OUT_B経由でNFETを駆動するよう構成
  • 業界標準のゲート・ドライバとピン互換
  • 2つのNチャネルMOSFETを独立して駆動
  • CMOSとバイポーラの複合出力によって出力電流の変動を低減
  • シンク5A、ソース3Aの電流能力
  • 2つのチャネルを並列接続して駆動電流を2倍にすることが可能
  • 互いに独立した入力(TTL互換)
  • 短い伝搬時間(標準値25ns)
  • 短い立ち上がり/立ち下がり時間: 2nF負荷で14nsおよび12nsの立ち上がりと立ち下がり時間
  • デュアル非反転、デュアル反転、および組み合わせ構成に対応
  • 電源レールの低電圧誤動作防止保護(UVLO)
  • LM5111-4のUVLOはOUT_A経由でPFETを、OUT_B経由でNFETを駆動するよう構成
  • 業界標準のゲート・ドライバとピン互換

LM5111デュアル・ゲート・ドライバは、業界標準のゲート・ドライバと比較して、ピーク出力電流および効率が向上しています。複合出力ドライバの各段では、MOSとバイポーラ・トランジスタが並列で動作し、容量性負荷から5Aを超えるピーク電流をシンクします。MOSとバイポーラ・デバイスの固有の特性を組み合わせることで、電圧および温度による駆動電流の変動が低減されます。低電圧誤動作防止保護も搭載されています。入力および出力を互いに接続して2つのドライバを並列で動作させると、電流駆動能力を2倍にできます。このデバイスはSOICパッケージ、または熱的に強化されたMSOP-PowerPADパッケージで供給されます。

LM5111デュアル・ゲート・ドライバは、業界標準のゲート・ドライバと比較して、ピーク出力電流および効率が向上しています。複合出力ドライバの各段では、MOSとバイポーラ・トランジスタが並列で動作し、容量性負荷から5Aを超えるピーク電流をシンクします。MOSとバイポーラ・デバイスの固有の特性を組み合わせることで、電圧および温度による駆動電流の変動が低減されます。低電圧誤動作防止保護も搭載されています。入力および出力を互いに接続して2つのドライバを並列で動作させると、電流駆動能力を2倍にできます。このデバイスはSOICパッケージ、または熱的に強化されたMSOP-PowerPADパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC27524A アクティブ 5V UVLO とイネーブル搭載、負の入力電圧に対応、5A/5A、デュアルチャネル ゲート ドライバ This product has higher drive current with 5-A sink/source, as well as faster propagation delay (13-ns) , rise time (7-ns) and fall time (6-ns).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5111 デュアル5A複合ゲート・ドライバ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2017年 8月 7日
アプリケーション・ノート Why use a Gate Drive Transformer? PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Static Magnet Power Supply Design for Magnetic Resonance Imaging Application PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019年 5月 7日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバ、イネーブル付き評価基板 (EVM)

UCC2742xQ1 EVM は、UCC2742xQ1 ドライバを迅速かつ簡単に起動するための試験プラットフォームを提供する高速デュアル MOSFET 評価基板です。4V ~ 15Vの単一外部電源電圧で動作し、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを備えています。すべてのデバイスは入力と出力が独立しており、共通のグランドを共有しています。イネーブル(ENBL)機能により、ドライバの動作を細い制御が可能で、同じイネーブルピンで複数デバイスのドライバ信号の ON/OFF が可能です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5111-1M TINA-TI Transient Reference Design

SNVM404.TSC (146 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5111-1M TINA-TI Transient Spice Model

SNVM405.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5111-2M TINA-TI Transient Reference Design

SNVM411.TSC (147 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5111-2M TINA-TI Transient Spice Model

SNVM410.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5111-3M TINA-TI Transient Reference Design

SNVM414.TSC (152 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5111-3M TINA-TI Transient Spice Model

SNVM415.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5111-4M TINA-TI Transient Reference Design

SNVM402.TSC (148 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5111-4M TINA-TI Transient Spice Model

SNVM403.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5111_1M PSpice Transient Model

SNVM358.ZIP (55 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5111_1M Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAD2.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5111_2M PSpice Transient Model

SNVM360.ZIP (45 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5111_2M Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAD5.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5111_3M PSpice Transient Model

SNVM359.ZIP (44 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5111_3M Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAD3.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5111_4M PSpice Transient Model

SNVM357.ZIP (44 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5111_4M Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAD4.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING — 高密度 LED 制御の複数チャンネル、オートモーティブ・ヘッドライト・アプリケーション用

TMS320F2803x Piccolo マイコンを備えた、主に車載照明システム向けの高効率マルチチャネル DC/DC LED 制御システムを実現するリファレンスです。それぞれ最大 1.2A の電流駆動機能を備えた最大 6 チャネルの LED 制御がサポートされています。降圧、昇圧の 2 段パワー・トポロジーにより、8V ~ 20V の広い入力 DC 電圧で動作できるため、オートモーティブ・アプリケーションに適しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ