TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING

高密度 LED 制御の複数チャンネル、オートモーティブ・ヘッドライト・アプリケーション用

TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING

設計ファイル

概要

TMS320F2803x Piccolo マイコンを備えた、主に車載照明システム向けの高効率マルチチャネル DC/DC LED 制御システムを実現するリファレンスです。それぞれ最大 1.2A の電流駆動機能を備えた最大 6 チャネルの LED 制御がサポートされています。降圧、昇圧の 2 段パワー・トポロジーにより、8V ~ 20V の広い入力 DC 電圧で動作できるため、オートモーティブ・アプリケーションに適しています。

特長
  • 最大 6 チャネルの高密度 DC/DC LED 駆動機能
  • 安定な最大出力で約 86% の高い全体効率
  • 広い入力動作電圧レンジ:8V ~ 20V
  • 各 LED チャネルで非常に小さなリップル電流(一定な出力で +/- 1mA)
  • 事前定義済みのオープン・プロトコルにより、CAN 通信インターフェイスを介して制御およびモニタ。さまざまなエンド・ユーザーに合わせて簡単に調整。
  • 過電圧および過電流保護。45V のロード・ダンプ保護機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU695.PDF (3764 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRCL4.PDF (77 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC875.ZIP (261 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCL3.PDF (2826 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Automotive body & lighting MCUs

TMS320F28032-Q1車載、64KB フラッシュと 4.6MSPS ADC 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F2803260MHz、64KB フラッシュ、4.6MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2813-3-Q1車載、4.1V/3.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、エコノミー、シングル エンド、1MHz、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA4322クワッド、5.5V、20MHz、65mA の出力電流、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
CAN トランシーバ

SN65HVDA541-Q1I/O レベル シフト/ 電源最適化機能付き、車載カタログ、5V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
LIN トランシーバ

TPIC1021車載、LIN 物理インターフェイス

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

LM5111アクティブ ハイまたはアクティブ ローの出力採用、4V UVLO 搭載、5A/3A、デュアルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27201120V、3A ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ (8V UVLO、TTL 入力)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC874 — Multiple Channels of High Density LED Control for Auto. Headlight Apps Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING 高密度 LED 制御の複数チャンネル、オートモーティブ・ヘッドライト・アプリケーション用
ダウンロードオプション

TIDC874 Multiple Channels of High Density LED Control for Auto. Headlight Apps Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/01/14
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING 高密度 LED 制御の複数チャンネル、オートモーティブ・ヘッドライト・アプリケーション用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc874 or www.ti.com/lit/xx/tidc874/tidc874.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC874. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Multiple Channels of High Density LED Ctrl for Auto Headlight Apps Design Guide 2015/01/12
技術記事 Shining a light on op amps: considerations in LED lighting PDF | HTML 2016/10/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。