ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM51561H-Q1

アクティブ

スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Power good, Spread Spectrum, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.00049 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Power good, Spread Spectrum, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.00049 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
    • 最大動作温度:150℃ TJ
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 入力動作範囲が広い 車載バッテリ・アプリケーションに適合
    • 動作範囲:3.5V~60V (絶対最大定格 65V)
    • BIAS = VCC のとき 2.97V~16V
    • BIAS ≥ 3.5V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
    • 最大 65V の入力過渡保護
    • バッテリ消費の最小化
      • 低いシャットダウン電流 (IQ ≤ 2.6µA)
      • 低い動作電流 (IQ ≤ 490µA)
  • 小さなソリューション・サイズと低コスト
    • 最大スイッチング周波数:2.2MHz
    • 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラなしに 1 次側レギュレーションが可能 (フライバック)
    • クランキング中のアンダーシュートを最小化 (始動 / 停止アプリケーション)
  • EMI 低減
    • 選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能
  • 高い効率と低消費電力
    • 100mV ±7% の高精度電流制限スレッショルド
    • 1.5A (ピーク) の強力な標準 MOSFET ドライバ
    • 外部 VCC 電源に対応
  • AM 帯域の干渉とクロストークを回避
    • 選択可能なクロック同期
    • スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能
  • 保護機能内蔵
    • 入力電圧範囲全体にわたって一定のピーク電流制限
    • (オプション) ヒカップ・モード過負荷保護 (「デバイス比較表」を参照)
    • ライン UVLO をプログラム可能
    • OVP 保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
  • 追加スロープ補償をプログラム可能
  • 調整可能なソフト・スタート
  • PGOOD インジケータ
  • 14 ピンの HTSSOP パッケージ (5.0mm × 4.4mm)
  • WEBENCH Power Designer により、LM5156xH-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃ TA
    • 最大動作温度:150℃ TJ
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • 入力動作範囲が広い 車載バッテリ・アプリケーションに適合
    • 動作範囲:3.5V~60V (絶対最大定格 65V)
    • BIAS = VCC のとき 2.97V~16V
    • BIAS ≥ 3.5V のときの最小昇圧電源電圧 1.5V
    • 最大 65V の入力過渡保護
    • バッテリ消費の最小化
      • 低いシャットダウン電流 (IQ ≤ 2.6µA)
      • 低い動作電流 (IQ ≤ 490µA)
  • 小さなソリューション・サイズと低コスト
    • 最大スイッチング周波数:2.2MHz
    • 内蔵エラー・アンプによりフォトカプラなしに 1 次側レギュレーションが可能 (フライバック)
    • クランキング中のアンダーシュートを最小化 (始動 / 停止アプリケーション)
  • EMI 低減
    • 選択可能なデュアル・ランダム・スペクトラム拡散機能
  • 高い効率と低消費電力
    • 100mV ±7% の高精度電流制限スレッショルド
    • 1.5A (ピーク) の強力な標準 MOSFET ドライバ
    • 外部 VCC 電源に対応
  • AM 帯域の干渉とクロストークを回避
    • 選択可能なクロック同期
    • スイッチング周波数を 100kHz~2.2MHz の範囲で動的にプログラム可能
  • 保護機能内蔵
    • 入力電圧範囲全体にわたって一定のピーク電流制限
    • (オプション) ヒカップ・モード過負荷保護 (「デバイス比較表」を参照)
    • ライン UVLO をプログラム可能
    • OVP 保護
    • サーマル・シャットダウン
  • ±1% 精度の高精度帰還基準電圧
  • 追加スロープ補償をプログラム可能
  • 調整可能なソフト・スタート
  • PGOOD インジケータ
  • 14 ピンの HTSSOP パッケージ (5.0mm × 4.4mm)
  • WEBENCH Power Designer により、LM5156xH-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM5156xH-Q1 (LM5156H-Q1、LM51561H-Q1) は、広い入力電圧範囲に対応した非同期昇圧コントローラであり、ピーク電流制御モードを使用しています。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。

BIAS ピンが VCC ピンに接続されている場合、最小 2.97V の 1 セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 3.5V を超えている場合、最小 1.5V の入力電源電圧で動作可能です。

LM5156xH-Q1 (LM5156H-Q1、LM51561H-Q1) は、広い入力電圧範囲に対応した非同期昇圧コントローラであり、ピーク電流制御モードを使用しています。このデバイスは、昇圧、SEPIC、フライバックのトポロジで使用可能です。

BIAS ピンが VCC ピンに接続されている場合、最小 2.97V の 1 セル・バッテリで起動できます。BIAS ピンが 3.5V を超えている場合、最小 1.5V の入力電源電圧で動作可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5156xH-Q1 2.2MHz 広入力電圧範囲 (VIN) 65V 非同期整流昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ、最大接合部温度 150℃ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 9月 23日
ホワイト・ペーパー Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV and EV Traction Inverters PDF | HTML 2023年 10月 11日
アプリケーション・ノート LM5156 を使用して昇圧コンバータを設計する方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 1月 23日
アプリケーション・ノート How to Design a Boost Converter Using the LM5156... (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
機能安全情報 LM34966-Q1, LM5156x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution (Rev. C) PDF | HTML 2021年 4月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5156HEVM-FLY — LM5156H フライバック コントローラの評価基板

LM5156HEVM-FLY 評価基板は、入力電圧範囲の広い非同期フライバック コントローラである LM51561 (TSSOP パッケージ) の機能と性能を提示します。標準構成は、18V ~ 36V の入力範囲に対応し、250kHz のスイッチング周波数で動作して、5V のレギュレーション済み出力で 4A を供給する設計を採用しています。この評価基板は、構成を容易に実施できることを重視して設計してあるので、同じ基板を使用して多様なアプリケーションを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

SNVC240 LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator

LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian