ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

80V、デュアルチャネル、双方向、昇降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost, Buck, Buck/Boost Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 1 Vout (max) (V) 80 Vout (min) (V) 3 Features 1-MHz maximum frequency, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Bidirectional, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Multiple outputs, Phase interleaving, Power good, Synchronous rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.001 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Catalog Topology Boost, Buck, Buck/Boost Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 1 Vout (max) (V) 80 Vout (min) (V) 3 Features 1-MHz maximum frequency, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Bidirectional, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Multiple outputs, Phase interleaving, Power good, Synchronous rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.001 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 機能安全 対応
  • 最大定格は HV ポート 85V、LV ポート 80V
  • 双方向電流レギュレーションの標準精度 1%
  • チャネル電流監視の標準精度 1%
  • 監視および診断用の I2C インターフェイス
  • 3.5V 1% の基準電圧を内蔵
  • 5V 10mA バイアス電源を内蔵
  • ピーク 5A のハーフ ブリッジ ゲート ドライバ
  • プログラム可能またはアダプティブ デッドタイム制御
  • 最大 1MHz まで、発振器の周波数をプログラム可能で、オプションとして外部クロックへの同期も可能
  • 独立したチャネル イネーブル制御入力
  • 電流と電圧の両方のループ制御機能を内蔵
  • ピーク電流制限をサイクル単位でプログラム可能
  • 過熱シャットダウン
  • HV および LV ポートの過電圧保護
  • 動的に選択可能なダイオード エミュレーション モードと強制 PWM 動作モード
  • ソフトスタート タイマをプログラム可能
  • マルチフェーズと独立チャネルの両方の動作をサポート
  • 緊急シャットダウン ラッチをサポート
  • 機能安全 対応
  • 最大定格は HV ポート 85V、LV ポート 80V
  • 双方向電流レギュレーションの標準精度 1%
  • チャネル電流監視の標準精度 1%
  • 監視および診断用の I2C インターフェイス
  • 3.5V 1% の基準電圧を内蔵
  • 5V 10mA バイアス電源を内蔵
  • ピーク 5A のハーフ ブリッジ ゲート ドライバ
  • プログラム可能またはアダプティブ デッドタイム制御
  • 最大 1MHz まで、発振器の周波数をプログラム可能で、オプションとして外部クロックへの同期も可能
  • 独立したチャネル イネーブル制御入力
  • 電流と電圧の両方のループ制御機能を内蔵
  • ピーク電流制限をサイクル単位でプログラム可能
  • 過熱シャットダウン
  • HV および LV ポートの過電圧保護
  • 動的に選択可能なダイオード エミュレーション モードと強制 PWM 動作モード
  • ソフトスタート タイマをプログラム可能
  • マルチフェーズと独立チャネルの両方の動作をサポート
  • 緊急シャットダウン ラッチをサポート

LM5171 コントローラは、高電圧かつ高精度なデュアル チャネル双方向コンバータを実現するための基本的な構成要素を備えています。例として、デュアル バッテリ システムがあります。LM5171 はマルチフェーズの並列動作をサポートし、各位相で平衡な電流共有を行います。また、LM5171 は独立チャネルの双方向動作もサポートしているため、多相の昇降圧、または独立した昇降圧として動作するスタンドアロンのコントローラとして多用途に使用できます。

デュアル チャネルの差動電流センシング アンプと、専用のチャネル電流モニタにより、標準値で 1% の精度が得られます。堅牢な 5A ハーフブリッジ ゲート ドライバは、並列 MOSFET を駆動して、チャネルあたりの電力をより大きくできます。コントローラは、ダイオード エミュレーション モード (DEM) または強制 PWM (FPWM) モードで動作するように動的にプログラムできます。多用途な保護機能として、サイクル単位の電流制限、HV と LV の両方のポートにおける過電圧保護、および過熱保護と緊急シャットダウン ラッチがあります。

LM5171 コントローラは、高電圧かつ高精度なデュアル チャネル双方向コンバータを実現するための基本的な構成要素を備えています。例として、デュアル バッテリ システムがあります。LM5171 はマルチフェーズの並列動作をサポートし、各位相で平衡な電流共有を行います。また、LM5171 は独立チャネルの双方向動作もサポートしているため、多相の昇降圧、または独立した昇降圧として動作するスタンドアロンのコントローラとして多用途に使用できます。

デュアル チャネルの差動電流センシング アンプと、専用のチャネル電流モニタにより、標準値で 1% の精度が得られます。堅牢な 5A ハーフブリッジ ゲート ドライバは、並列 MOSFET を駆動して、チャネルあたりの電力をより大きくできます。コントローラは、ダイオード エミュレーション モード (DEM) または強制 PWM (FPWM) モードで動作するように動的にプログラムできます。多用途な保護機能として、サイクル単位の電流制限、HV と LV の両方のポートにおける過電圧保護、および過熱保護と緊急シャットダウン ラッチがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5171 デュアル チャネル双方向コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 18日
アプリケーション・ノート LM5171 の 2 つのチャネルを個別に動作させる方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 19日
アプリケーション・ノート U-140 Average Current Mode Control of Switching Power Supplies 1999年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5171EVM-BIDIR — LM5171 評価基板

LM5171EVM-BIDIR 評価基板 (EVM) は、2 相インターリーブ形式の双方向コンバータであり、48V と 12V のデュアル バッテリ システム アプリケーションに最適です。マルチフェーズ向けのスタッカブルに対応しており、調整可能なインターリーブ角度 (90 度や 120 度などの位相差) や平衡型の電流共有という特長があります。また、この評価基板 (EVM) は多様なジャンパを実装しており、さまざまな使用事例に合わせて回路を構成できます。この製品は、マイコンによる制御、あるいは大電力に対応する単方向の降圧または昇圧コンバータによる制御に対応できる機能を搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LM5171-CALC LM5171-Q1 Quickstart Calculator

LM5171-Q1 Quickstart Calculator helps on design of the power stage, current loop and voltage loop. Component calculations for the controller are also included.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian